EB 3-31/PT - 插拔式桥接件
EB 3-31/PT
-
插拔式桥接件
3215058
插拔式桥接件, 针距: 31 mm, 位数: 3, 额定电流: 232 A, 长度: 78 mm, 颜色: 红色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插入式桥接件
位数
3
针距
31 mm
电气特性
最大负载电流
232 A
连接数据
最大负载电流
232 A
尺寸
宽度
85.7 mm
高度
78.4 mm
深度
36.7 mm
长度
78.4 mm
针距
31 mm
材料规格
颜色
红色 (RAL 3001)
标识材料
金属
阻燃等级,符合UL 94
V0
涂层
镀锡
绝缘材料
PA
商业数据
订货号
3215058
包装单位
5 pc
最小订货量
5 pc
销售关键代码
BE2Z2X
产品关键代码
BE2Z2X
GTIN
4046356903561
单件重量(含包装)
109 g
单件重量(不含包装)
9.99 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
1.825千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助