PT 4-PE/L/HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子
3002603

保险丝接线端子, 保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ..., 保险丝类型: G / 5 x 20, 标称工作电压: 24 V, 额定电流: 6.3 A, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量:  0.2 mm2- 6 mm2, 接线方式: 直插式连接, 接线容量:  0.2 mm2- 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色

产品详情









适配产品



优势

两侧均有测试点,可方便地进行保险丝测试
紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点,而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线,无需使用任何工具
配备LED状态指示器,能快速识别保险丝熔断
保险丝插件方便接触,可轻松地使用或更换
除了双功能轴内的测试机构,所有的端子都提供一个额外的测试连接