PT 4-L/HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子
3002609

保险丝接线端子, 保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ..., 保险丝类型: G / 5 x 20, 标称工作电压: 24 V, 额定电流: 28 A, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量:  0.2 mm2- 6 mm2, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量:  0.2 mm2- 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色

产品详情









适配产品



优势

采用免工具直插式连接技术,节省导线连接时间
插入力小,省心省力
弹簧设计,导线拔出力大
得益于标准化的CLIPLINE complete产品桥接、标识和测试配件,实现全面的灵活性