UK 6 N GN
-
直通式接线端子
1003222
直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 41 A, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 6 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 10 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 绿色
产品详情
| 位数 | 1 |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.31 W |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 6 mm² |
| 层 1 上 1 下 1 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M4 |
| 紧固扭矩 | 1.5 ... 1.8 Nm |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 塞规 | A5 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 8 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 10 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,刚性 | 4 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性 | 4 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 标称电流 | 41 A |
| 最大负载电流 | 57 A (当连接截面积为10 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 800 V |
| 额定横截面 | 6 mm² |
| 宽度 | 8.2 mm |
| 端板宽度 | 1.8 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 电涌电压测试 | |
| 测试电压设定值 | 9.8 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 升温测试 | |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
| 结果 | 已通过测试 |
| 短时耐受电流 6 mm² | 0.72 kA |
| 结果 | 已通过测试 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 载体上的附件 | |
| DIN导轨/固定支点 | NS 32/NS 35 |
| 测试力设定值 | 5 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 1003222 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE1211 |
| 产品关键代码 | BE1211 |
| GTIN | 4055626465685 |
| 单件重量(含包装) | 13.447 g |
| 单件重量(不含包装) | 13.447 g |
| 原产地 | CN |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
ISSBI 10- 8 - 桥接件 0301534
-
FBI 2- 8 - 固定式桥接件 0200020
-
FBI 3- 8 - 固定式桥接件 0200059
-
FBI 4- 8 - 固定式桥接件 0200046
-
FBI 10- 8 - 固定式桥接件 0203263
-
FBI 10- 8-EX - 固定式桥接件 0711700
-
FB 2- 8-EX - 固定式桥接件 3029224
-
FB 4- 8 - 固定式桥接件 0202183
-
FB 10- 8 - 固定式桥接件 0202170
-
FB 10- 8-EX - 固定式桥接件 3003185
-
EB 2- 8 - 插拔式桥接件 0202154
-
EB 3- 8 - 插拔式桥接件 0202141
-
EB 4- 8 - 插拔式桥接件 0202142
-
EB 10- 8 - 插拔式桥接件 0202138
-
EB 1/3/5/7-8 - 插拔式桥接件 3072340
-
EB 1/3/5-8 - 插拔式桥接件 3072341
-
D-UK 4/10 - 端板 3003020
-
WS 5- 8 - 警告标识 1004416
-
WS 4- 8 - 警告标识 1004212
-
WS 3- 8 - 警告标识 1004128
-
EA 5-WS - 盖板 1024085
-
EA 5 - 盖板 1024014
-
KSS 8 - 短路连接器 0311540
-
TS-K - 隔板 1302215
-
ATP-UK - 隔板 3003224
-
SBS 8:UNBEDRUCKT - 标记卡 1007235
-
IS-K 10 - 桥接件的绝缘垫块 1303337
-
SZS 1,0X4,0 VDE - 螺丝刀 1205066
-
D-UK 4/10 BU - 端板 3003101
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨 有孔 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1052002
-
ZB 8 CUS - 快速标记条 0825011
-
UC-TM 8 - 用于端子的标记条 0818072
-
UC-TM 8 CUS - 用于端子的标记条 0824597
-
UCT-TM 8 - 用于端子的标记条 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - 用于端子的标记条 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1052413
-
PS-MT - 测试插头 0311647
-
PS-IH WH - 绝缘套管 0311566
-
PS-IH RD - 绝缘套管 0311579
-
PS-IH BU - 绝缘套管 0311582
-
PS-IH YE - 绝缘套管 0311595
-
PS-IH GN - 绝缘套管 0311605
-
PS-IH GY - 绝缘套管 0311621
-
PS-IH BK - 绝缘套管 0311634
-
PS-IH VT - 绝缘套管 0311618
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
E/UK - 终端固定件 1201442
-
E/UK 1 - 终端固定件 1201413
-
PSBJ 4/15/6 FARBLOS - 测试插头插片 0303419
-
PSBJ 4/15/6 WH - 测试插头插片 0303312
-
PSBJ 4/15/6 RD - 测试插头插片 0303325
-
PSBJ 4/15/6 BU - 测试插头插片 0303354
-
PSBJ 4/15/6 YE - 测试插头插片 0303367
-
PSBJ 4/15/6 GN - 测试插头插片 0303370
-
PSBJ 4/15/6 VT - 测试插头插片 0303383
-
PSBJ 4/15/6 GY - 测试插头插片 0303396
-
PSBJ 4/15/6 BK - 测试插头插片 0303406
-
PSB 4/7/6 - 测试插头插片 0303299