ISSBI 10- 8 - 桥接件
ISSBI 10- 8
-
桥接件
0301534
桥接件, 针距: 8 mm, 位数: 10, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
螺钉式桥接件
位数
10
针距
8 mm
尺寸
针距
8 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料
铜缆
绝缘材料
PA
安装
安装类型
螺钉安装
商业数据
订货号
0301534
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE1Z2X
产品关键代码
BE1Z2X
GTIN
4017918000240
单件重量(含包装)
19.1 g
单件重量(不含包装)
18.8 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.393千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
IS-K 10
-
桥接件的绝缘垫块
1303337
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助