PSB 4/7/6 - 测试插头插片
PSB 4/7/6
-
测试插头插片
0303299
测试插头插片, 位数: 1, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
测试插座
位数
1
连接数据
连接方式
直插式连接
尺寸
尺寸图
宽度
6 mm
高度
6 mm
引脚直径
4.1 mm
材料规格
颜色
银色
接触件材料
镀银黄铜
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
商业数据
订货号
0303299
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE1Z3X
产品关键代码
BE1Z3X
GTIN
4017918000417
单件重量(含包装)
2.25 g
单件重量(不含包装)
2.17 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
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
测试插座PSB ...用于建立可靠的连接
所有的测试插座都用螺钉拧接至桥接井
所有的测试插座都用螺钉拧接至桥接井
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助