PSBJ 4/15/6 GN - 测试插头插片
PSBJ 4/15/6 GN
-
测试插头插片
0303370
测试插头插片, 位数: 1, 颜色: 绿色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
测试插座
位数
1
连接数据
连接方式
螺钉连接
尺寸
尺寸图
宽度
6 mm
引脚直径
4 mm
材料规格
颜色
绿色
标识材料
黄铜
绝缘材料
PA
接触件材料
PE-LD,镀银黄铜
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
商业数据
订货号
0303370
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE1Z3X
产品关键代码
BE1Z3X
GTIN
4017918000486
单件重量(含包装)
3.49 g
单件重量(不含包装)
3.23 g
原产地
PL
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助