ST 4-TWIN BK - 直通式接线端子
3037407

直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 32 A, 连接量: 3, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 4 mm2, 第一层, 横截面: 0.08 mm2 - 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色

产品详情









适配产品



优势

功能传动轴可最大程度上节省电压分配时间,并可以安装测试附件
电位分配操作方便
实用的成束导线连接,无需额外桥接,节省空间