CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 |
IECEE-CB方案
认证ID: DE1-66179_A1额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0.2 - 2.5 |
NK
认证ID: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40009033额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0.2 - 2.5 |
cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 |
DNV
认证ID: TAE00001CSATEX
认证ID: KEMA00ATEX2052U额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
仅适用柔性导线 | 550 V | 21 A | 0.08 - 2.5 | |
仅适用刚性导线 | 550 V | 24.5 A | 0.08 - 4 |
IECEx
认证ID: IECEx KEM 06.0051U额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
仅适用柔性导线 | 550 V | 21 A | 0.08 - 2.5 | |
仅适用刚性导线 | 550 V | 24.5 A | 0.08 - 4 |