坚固耐用的ECS电子模块壳体支持壁挂式或杆式安装, 可轻松安装厚度为1.59 mm和2.38 mm的印刷电路板。此外,菲尼克斯电气还提供通风型号壳体。产品集成防拆卸保护,避免未经授权的操作。
带一个M12 SPEEDCON孔式连接器的ECS系列螺钉紧固式面板。配合配套外壳使用时,可达IP66/IP67/IP68/IP69防护等级。颜色:黑色(9005),宽度:163 mm,高度:30 mm,深度:62 mm
ECS系列的耐用型户外壳体可为户内和户外应用的敏感电子设备提供防尘防水保护。壳体防护等级达到IP6X至IP69K,适于-40°C到+100°C的宽温范围,能可靠保护电子设备免受恶劣环境条件及其他严苛环境的影响。已获得DNV认证。
带一个M12 SPEEDCON孔式连接器的ECS系列螺钉紧固式面板。配合配套外壳使用时,可达IP66/IP67/IP68/IP69防护等级。颜色:黑色(9005),宽度:163 mm,高度:30 mm,深度:62 mm
带一个M12 SPEEDCON孔式连接器的ECS系列卡接式面板。配合配套外壳使用时,可达IP66/IP67/IP68/IP69防护等级。颜色:灰色(7042),宽度:196 mm,高度:34 mm,深度:62 mm
带一个M12针式和一个M12孔式SPEEDCON连接器的螺钉紧固式面板。配合配套外壳使用时,可达IP66/67/69防护等级。颜色:灰色(7042),宽度:163 mm,高度:30 mm,深度:62 mm
带一个电缆接头的ECS系列卡接式面板。配合配套面板使用时可达IP66/IP67/IP68/IP69防护等级。颜色:灰色(7042),宽度:196 mm,高度:34 mm,深度:62 mm
ECS系列带一个电缆接头的卡接式面板。配合配套面板使用时可达IP66/IP67/IP68/IP69防护等级。颜色:黑色(9005),宽度:196 mm,高度:34 mm,深度:62 mm
带一个M12 SPEEDCON针式和一个M12 SPEEDCON孔式连接器的卡接式面板。配合配套外壳使用时,可达IP66/67/69防护等级。颜色:黑色(9005),宽度:196 mm,高度:34 mm,深度:62 mm
ECS系列面板,可集成一个模块化矩形连接器Variocon VC3,螺钉锁紧,配合ECS壳体使用时可达到IP66/IP67/IP68/IP69防护等级,颜色:黑色(9005),宽度:163 mm,高度:30 mm,深度:62 mm
杆式安装套件
ECS系列卡接式空面板。配合配套面板使用时可达IP66/IP67/IP68/IP69防护等级。颜色:黑色(9005),宽度:196 mm,高度:34 mm,深度:62 mm
ECS系列卡接式空面板。配合配套面板使用时可达IP66/IP67/IP68/IP69防护等级。颜色:灰色(7042),宽度:196 mm,高度:34 mm,深度:62 mm
在恶劣环境条件下,需选用耐用型壳体。ECS系列户外壳体具备IP6X到IP69K的防护等级,是防尘防污防水的理想之选。模块化电子模块壳体有多种尺寸可选,可通过螺钉或锁扣固定。连接技术涵盖M8、M12、M20等型号,支持按需选用。壳体支持选配附件,用于显示信号。
在此了解型号多样的耐用型ECS系列户外壳体。即使在高温、寒冷和下雨等极端环境条件下,亦可全面保护电子器件。
坚固耐用的ECS电子模块壳体支持壁挂式或杆式安装, 可轻松安装厚度为1.59 mm和2.38 mm的印刷电路板。此外,菲尼克斯电气还提供通风型号壳体。产品集成防拆卸保护,避免未经授权的操作。
户外壳体获UL认证,可为电子设备提供可靠的防尘防水保护,防护等级达IP67/IP69。产品适用温度范围为-40°C到+100°C。塑料聚碳酸酯PC的防火等级为UL 94-V0。109和169型号产品已获DNV认证。
ECS-EX系列壳体则可在易爆区中保护电子设备。得益于壳体的ATEX/IEC EX认证,用户设备认证操作更方便。
菲尼克斯电气采用可靠密封的成熟设备连接技术,可轻松定制信号、数据和电力接口。耐用型壳体由此即可转换为功能全面的电子模块解决方案。使用设备连接器(如M12)、光伏连接器、RJ45连接器以及PRC和IPD系列连接器,打造定制化解决方案。
选装的压力平衡薄膜确保充分换气,延长壳体内部电子器件的使用寿命。
安全、快速地密封壳体部件,防范未经授权的操作。
集成的PCB互锁机构可防止其意外松脱,适于要求严苛的环境。
ECS壳体专为户外极端环境条件设计。欢迎观看该视频,了解如何逐步组装户外壳体。
电子模块壳体是设备的基本组成部分。壳体决定了设备外观,并保护电子元器件免受外部影响。此外,壳体还可装配上级单元。因此设备制造商不仅需要关注设计,在壳体选型时也应考虑到材料和质量测试等诸多细节。本手册将提供各类详细信息。