现场壳体
ECS系列户外壳体
ECS-PM - 安装支架
ECS-PM
-
安装支架
2230013
杆式安装套件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
组装说明
请参阅下载区内的应用说明。
产品属性
产品类型
安装材料
外壳类型
室外壳体
壳体型号
户外壳体
壳体系列
ECS
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 100 °C
商业数据
订货号
2230013
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ACFDAG
产品关键代码
ACFDAG
GTIN
4055626461212
单件重量(含包装)
181.5 g
单件重量(不含包装)
167.98 g
原产地
US
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500