ECS-P-122X169-S-UV1-VC3AML4/8
-
前端板
1143773
ECS系列面板,可集成一个模块化矩形连接器Variocon VC3,螺钉锁紧,配合ECS壳体使用时可达到IP66/IP67/IP68/IP69防护等级,颜色:黑色(9005),宽度:163 mm,高度:30 mm,深度:62 mm
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
适配产品
优势
壳体设计支持安装不同厚度的PCB板,应用范围广
提供壁挂式或杆式安装附件
PCB连接技术久经考验
集成防拆卸保护
有效保护电子模块,免受热力和机械影响