ECS-B-122X109-S-UV1-NV
-
电子模块外壳
1054711
ECS系列螺钉紧固式外壳,不带通风口。配合配套面板使用时可达IP66/IP67/IP68/IP69防护等级。颜色:黑色(9005),宽度:164 mm,高度:116 mm,深度:64 mm
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
适配产品
优势
壳体设计支持安装不同厚度的PCB板,应用范围广
提供壁挂式或杆式安装附件
PCB连接技术久经考验
集成防拆卸保护
有效保护电子模块,免受热力和机械影响
适于户外/室内应用