UL认证
认证ID: E118976-20130619额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
150 V | 5 A | 26 - 18 |
cULus认证
认证ID: E60425-20101209额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
150 V | 5 A | 26 - 20 |
VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40048497额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 6 A | 0.14 - 0.5 |