ECS-P-122X169-S-UV1-B - 前端板
2230008

ECS系列螺钉紧固式空面板。配合配套面板使用时可达IP66/IP67/IP68/IP69防护等级。颜色:黑色(9005),宽度:163 mm,高度:30 mm,深度:62 mm

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

壳体设计支持安装不同厚度的PCB板,应用范围广
提供壁挂式或杆式安装附件
PCB连接技术久经考验
集成防拆卸保护
有效保护电子模块,免受热力和机械影响
适于户外/室内应用