ECS系列户外壳体

适用于恶劣环境下的ECS系列户外壳体

ECS系列的耐用型户外壳体可为户内和户外应用的敏感电子设备提供防尘防水保护。壳体防护等级达到IP6X至IP69K,适于-40°C到+100°C的宽温范围,能可靠保护电子设备免受恶劣环境条件及其他严苛环境的影响。已获得DNV认证。

优势

  • 壳体支持安装不同厚度的PCB
  • 经测试的户外用壳体,坚固耐用
  • 内置互锁机构,防止PCB意外松脱
  • 可选用压力补偿膜,实现壳体通风
  • 简便的密封设计,防止误操作
免费样品
试用ECS系列耐用型户外壳体

您想试用ECS系列户外壳体吗?——欢迎立即订购个性化样品套装。我们将就客户所需应用中壳体的选型和设计提供专业建议。欢迎体验菲尼克斯电气的解决方案,了解其诸多优势。

预订免费样品
适用于恶劣环境的ECS系列电子模块壳体
适用于设备连接的菲尼克斯电气GameChangers

适用于设备连接的GameChangers

出色不止性能——一个全面优化的全新产品:菲尼克斯电气GameChangers还将助力您的应用成就新高度。

用于恶劣环境下的ECS户外壳体选型软件

用于恶劣环境下的户外壳体选型软件

在恶劣环境条件下,需选用耐用型壳体。ECS系列户外壳体具备IP6X到IP69K的防护等级,是防尘防污防水的理想之选。模块化电子模块壳体有多种尺寸可选,可通过螺钉或锁扣固定。连接技术涵盖M8、M12、M20等型号,支持按需选用。壳体支持选配附件,用于显示信号。

ECS系列户外壳体一览 户外壳体防护等级达IP67和IP69,为恶劣户外环境中的敏感电子设备提供有效保护。

交互式图像映射:ECS系列户外壳体
耐用型壳体
采用加强型锁扣或便捷螺钉连接,功能可靠。
耐用型壳体
误操作保护
使用密封件保护应用免遭未经授权的操作。
误操作保护
通风排气
壳体还提供配有压力平衡薄膜的型号,用于通风排气。
通风排气
多种PCB厚度
通过固定印刷电路板牢固夹持不同厚度的板件。
多种PCB厚度
多种安装选择
壳体适于壁挂式或杆式安装。
多种安装选择
易于维护的PCB锁扣
PCB锁扣使用便捷,可将PCB牢固固定于壳体内。
易于维护的PCB锁扣
型号多样的前面板
前面板型号多样,支持多种连接技术。
型号多样的前面板

为应用的敏感电子器件提供有效防护

在此了解型号多样的耐用型ECS系列户外壳体。即使在高温、寒冷和下雨等极端环境条件下,亦可全面保护电子器件。

全面防护,适于环境恶劣的现场应用

ECS系列户外壳体
ECS系列壳体盖板和空箱
适用于ECS系列壳体的设备连接和电缆连接器
ECS壳体压力平衡薄膜
ECS户外壳体的密封
ECS系列电子模块壳体中印刷电路板的固定操作
ECS系列户外壳体

坚固耐用的ECS电子模块壳体支持壁挂式或杆式安装, 可轻松安装厚度为1.59 mm和2.38 mm的印刷电路板。此外,菲尼克斯电气还提供通风型号壳体。产品集成防拆卸保护,避免未经授权的操作。

ECS系列壳体盖板和空箱

户外壳体获UL认证,可为电子设备提供可靠的防尘防水保护,防护等级达IP67/IP69。产品适用温度范围为-40°C到+100°C。塑料聚碳酸酯PC的防火等级为UL 94-V0。109和169型号产品已获DNV认证。

ECS-EX系列壳体则可在易爆区中保护电子设备。得益于壳体的ATEX/IEC EX认证,用户设备认证操作更方便。

有关防爆保护的更多信息
适用于ECS系列壳体的设备连接和电缆连接器

菲尼克斯电气采用可靠密封的成熟设备连接技术,可轻松定制信号、数据和电力接口。耐用型壳体由此即可转换为功能全面的电子模块解决方案。使用设备连接器(如M12)、光伏连接器、RJ45连接器以及PRC和IPD系列连接器,打造定制化解决方案。

ECS壳体压力平衡薄膜

选装的压力平衡薄膜确保充分换气,延长壳体内部电子器件的使用寿命。

ECS户外壳体的密封

安全、快速地密封壳体部件,防范未经授权的操作。

ECS系列电子模块壳体中印刷电路板的固定操作

集成的PCB互锁机构可防止其意外松脱,适于要求严苛的环境。

轻松装配ECS系列户外壳体

ECS壳体专为户外极端环境条件设计。欢迎观看该视频,了解如何逐步组装户外壳体。

电子文档
电子模块壳体产品组合概览

了解适用于DIN导轨和户外的壳体,知晓如何灵活定制电子模块壳体,适配个人需求。

打开电子文档
DIN导轨壳体和现场壳体
适用于DIN导轨的电子模块壳体

电子模块壳体技术原理 适于DIN导轨应用的解决方案

电子模块壳体是设备的基本组成部分。壳体决定了设备外观,并保护电子元器件免受外部影响。此外,壳体还可装配上级单元。因此设备制造商不仅需要关注设计,在壳体选型时也应考虑到材料和质量测试等诸多细节。本手册将提供各类详细信息。