ECS-EX 122X169-S-UV1-V - 电子模块外壳
1292760

ECS产品范围的通风壳体,螺钉锁紧机构,防护等级:与适配的前面板组合使用时为IP66/IP67/IP68/IP69,颜色:黑色 (9005),宽度:164 mm,高度:176 mm,深度:64 mm

产品详情









适配产品



优势

内置压力平衡膜,可补偿环境压力波动
提供壁挂式或杆式安装附件
PCB连接技术久经考验
集成防拆卸保护
有效保护电子模块,免受热力和机械影响
适于户外/室内应用