ECS-B-122X169-S-UV-V YE - 电子模块外壳
1168500

ECS系列螺钉紧固式外壳,带通风口。配合配套面板使用时,可达IP66/IP67/IP68/IP69防护等级。颜色:黄色(1018),宽度:164 mm,高度:176 mm,深度:64 mm

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

壳体设计支持安装不同厚度的PCB板,应用范围广
内置压力平衡膜,可补偿环境压力波动
提供壁挂式或杆式安装附件
PCB连接技术久经考验
集成防拆卸保护
有效保护电子模块,免受热力和机械影响
适于户外/室内应用