模块共有四种宽度:18.8mm、37.6mm、56.4mm和75.2mm,助力设备制造商打造多种应用。此外,菲尼克斯电气还提供单个模块深度的壳体型号,每18.8mm模块宽度的PCB安装面积可达6,580mm²和8,510mm²。印刷电路板可垂直或水平安装在DIN导轨上。
PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 浅灰, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 4, 行数: 2, 位数: 4, 连接量: 4, 产品系列: HSCP-SP 2,5-.., 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: HSC 2,5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装, 弹簧杆的颜色:白色、白色/白色、白色