BC系列模块化电子模块壳体

适用于楼宇自动化的BC系列模块化电子模块壳体

BC系列模块化电子模块壳体适用于面向未来的楼宇自动化应用。用于控制柜的DIN导轨壳体采用现代化设计,可选装触控显示器以及薄膜键盘,采用灵活多样的PCB连接技术以及8位或16DIN导轨连接器。电子模块壳体适用于符合DIN 43880标准的配电板,或者也可用于壁式安装。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1534553
FKDSO 1,5/4-R KMGY - PCB端子
FKDSO 1,5/4-R KMGY - PCB端子
1534553

印制电路板终端, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 行数: 1, 每行位数: 4, 产品系列: FKDSO 1,5/..-R, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 浅灰, 每个电势的焊针数量: 1

优势

  • 多种PCB连接技术和17.8 到161.6 mm的总宽,选择灵活度高
  • 壳体和安装尺寸符合DIN 43880标准,适用于配电板
  • 采用串行和并行模块通信用的8或16位HBUS连接器,无需拆卸组件即可更换模块
  • 可三个方向安装PCB,设备开发自由度更高,并可选配无源散热片和热模拟,实现卓越的散热性能
  • 多种盖板可供选择,集成触摸屏亦可选配自由定制的薄膜键盘,适应各种设备需求
免费样品
试用BC系列壳体

您是否想试用下BC系列楼宇自动化壳体?——欢迎立即订购个性化样品套装。专家将为您提供针对各种应用的壳体选型建议。请注意,我们仅会将高品质样品寄送给专业商务伙伴。

即刻订购样品
控制柜应用中的BC系列模块化壳体

新产品

采用热模拟的电子模块壳体
适用于BC 17,8的直插型固定式连接器
带直插式接口的上部壳体,适用于BC系列模块化电子模块壳体

采用热模拟的电子模块壳体

精心优化,实现卓越功率

使用被动冷却解决方案以及热优化的PCB布局,显著提高了电子模块壳体功率密度:涵盖配置、全面热模拟以及实施,是高性能小型化应用的理想之选。

主要特点

  • 材料:铝
  • 表面:自然阳极化处理
  • 散热片架构:挤压型材 (BC)/散热器和挤压型材 (ME-IO)
  • 最大组件高度:12 mm (BC)/10 mm (ME-IO)
  • 散热片宽度:17.8 mm ... 53.6 mm (BC)/8.8 mm (ME-IO)

优势

  • 通过灵活组合散热片和壳体增强冷却效果,打造高效的嵌入式冷却系统
  • 定制化被动解决方案助力无缝集成:优化调整机械和散热性能
  • 涵盖从在线配置、热模拟到集成的全面服务
  • 紧凑型冷却设计显著减少空间需求,大幅提高功率密度和空间利用率

采用直插式连接的固定式连接器

适用于楼宇自动化电子模块壳体

菲尼克斯电气首次推出适用于BC 17,8 (1 HP) 的直插型固定式连接器。依托FKDSO 1,5和FKDSO 2,5系列固定式连接器,打造面向未来的楼宇自动化应用,每个模块接线位可达16个。

主要特点

  • 17.8 mm (1 HP) 的总宽可提供多达16个接线位
  • 额定电流达22 A
  • 3位和4位固定式连接器可与上部壳体组合使用
  • 接线容量达1.5 mm² (FKDSO 1,5) 和2.5 mm² (FKDSO 2,5)
  • 针距:3.5 mm (FKDSO 1,5),5 mm (FKDSO 2,5)

优势

  • 配套的壳体和连接系统,可加快设备研发
  • 直插式连接,无需工具,节约时间
  • 连接器垂直于PCB安装,易于连接安装在DIN导轨上的设备
  • 接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
  • 带颜色编码的助拔按钮,操作简便直观

适用于直插式连接的可配置上部壳体

适用于楼宇自动化电子模块壳体

新款BC系列模块化上部壳体正面采用直插式连接,操作十分便捷。量身定制壳体解决方案,可配备SPT-THR系列的直插型固定式连接器。

主要特点

  • DIN导轨壳体,可用于符合DIN 43880标准的配电板
  • 宽度:35.6 mm、53.6 mm、71.6 mm、107.6 mm和161.6 mm
  • 颜色:浅灰色(类似于RAL 7035)
  • 至多24个接线位:每个壳体腔室1.5 mm²
  • 至多8个接线位:每个壳体腔室2.5 mm²
  • 可与KNX总线搭配使用

优势

  • 壳体适配SPT-THR,助力加快设备研发,并为电子设备提供有效保护
  • 可个性化配置每个壳体腔室,满足楼宇自动化领域的各种应用需求
  • 壳体和安装尺寸符合相关标准,适用于配电板
  • 轻松打造合适产品:使用直观的在线选型软件

BC系列楼宇自动化电子模块壳体选型软件

楼宇自动化电子模块壳体选型软件

您是否需要面向未来的楼宇自动化应用的电子设备? – 欢迎使用选型软件打造个性化BC系列壳体解决方案。壳体尺寸符合DIN 43880标准要求,总宽在35.6到161.6 mm之间。产品还支持多种PCB连接技术,优势众多。诸如触摸屏、键盘和DIN导轨连接器等操作组件则进一步提高了灵活性。

卓越创新产品


适用于电子模块壳体的散热片和热模拟系统

散发热量, 电源输入。 适用于BC电子模块壳体、经优化的冷却系统

通过采用BC电子壳体的被动冷却方案及热优化的PCB布局,极大地提高了设备功率密度:从配置和全面的热模拟到实施,是楼宇自动化中配电板和控制柜的理想之选。

适用于设备连接的菲尼克斯电气GameChangers

适用于设备连接的GameChangers

出色不止性能——一个全面优化的全新产品:菲尼克斯电气GameChangers还将助力您的应用成就新高度。

人员与各类BC系列模块化壳体组件

采用直插式连接技术的壳体,适用于楼宇自动化

BC系列模块化DIN导轨壳体正面采用直插式连接,操作十分便捷。每个壳体腔室均可单独配置,因此无论是配有SPT-THR1,5和SPT-THR2,5系列固定式连接器的直插式连接,还是三种预定义连接深度的型号,都能够灵活适配各类设备的多样化需求。这一设计大幅优化了电子元件与连接技术壳体内的布局。壳体盖板带触摸屏或薄膜键盘,以及8和16位DIN导轨连接器,丰富了我们的楼宇自动化壳体系列。

适用于楼宇自动化的BC系列壳体一览


交互式图像映射:配备BC系列模块化电子模块壳体的模块
DIN导轨连接器
采用8位或16位DIN导轨连接器,确保模块间的高效通信。
DIN导轨连接器
标准化壳体尺寸
BC系列壳体符合DIN EN 43880标准要求。
标准化壳体尺寸
集成显示器和薄膜键盘的壳体盖板
壳体盖板集成显示器并可选装薄膜键盘,打造先进的显示和操作解决方案
集成显示器和薄膜键盘的壳体盖板
多种PCB连接技术可选
菲尼克斯电气为设备开发提供多种PCB连接技术。
多种PCB连接技术可选
多种总宽
壳体提供多种总宽,范围在17.8 mm至161.6 mm之间。
多种总宽
可配置的安装空间
安装空间支持自由配置, 因此可根据连接技术调整,实现高度适配。
可配置的安装空间
散热片
采用结合热模拟的被动散热片,能实现可靠散热。
关于被动散热片的更多信息
散热片
3D视图

BC系列模块化壳体的360°视图

BC系列模块化壳体适于楼宇自动化应用,型号多样,包括配备不同盖板、触摸屏和自由定制型薄膜键盘的产品。从相邻3D视图中了解DIN导轨壳体的多样性。

适用于楼宇自动化的BC系列模块化壳体

BC系列模块化壳体支持触摸屏、薄膜键盘、DIN导轨连接器和直插式连接技术,是用于楼宇自动化的理想产品。我司的在线选型软件和优质服务还可简化壳体解决方案定制操作。

附加优势详情 采用直插式连接技术的智能设计

BC系列模块化壳体的个性化组件
正在配置BC壳体的2个人员
采用直插式导线连接的BC系列模块化壳体
THR焊接过程中带有电子元件的PCB
BC系列模块化壳体的个性化组件

配套的壳体和连接系统,可加快设备研发

BC系列模块化电子模块壳体是楼宇自动化的理想选择。可配置的上部壳体设计与SPT-THR系列直插固定式连接器高度匹配,为设备开发人员节约大量的宝贵时间。壳体盖板集成触摸屏和薄膜键盘,轻松实施显示和操作解决方案。

正在配置BC壳体的2个人员

楼宇自动化中各种应用的个性化在线配置

BC系列模块化电子模块壳体拥有与楼宇自动化应用同样丰富的配置选项。每个壳体腔室都可进行个性化配置。此外,用户还可使用在线选型软件灵活定制薄膜键盘。产品支持按需调节形状、颜色和印刷。

采用直插式导线连接的BC系列模块化壳体

插拔式固定式连接器,便于前面板操作并节省安装时间

BC系列模块化壳体不仅为设备开发人员提供了巧妙设计, 还备受安装人员青睐。产品采用正面直插式连接技术,无需工具即可实现便捷的免工具接线,确保连接长期稳定抗振。从而,大幅减轻安装人员的工作量,避免接线错误。

THR焊接过程中带有电子元件的PCB

自动化PCB安装的连接技术

电子模块壳体采用SPT-THR系列固定式连接器以实现楼宇通信。此类连接器支持THR和波峰焊工艺。通孔回流焊 (THR) 技术将实现焊接元件高机械稳定性的焊接技术与实现高效自动化的表面贴装工艺相结合。由此即可在显著提高质量的同时,实现高过程效率。

关于可选被动散热片的常见问题解答

适用于ICS系列电子模块壳体的定制化散热片
带散热片的ICS 50电子模块壳体分解图
采用ICS DIN导轨壳体,无需散热片即可散热
采用ICS DIN导轨壳体,无需散热片即可散热
ICS50-B122X98-V-V-7035电子模块壳体示意图
适用于ICS系列电子模块壳体的定制化散热片

目前ICS(工业壳体系统,适用于DIN导轨)和UCS(通用型壳体系统,适用于户外应用)壳体系列产品配有散热片。

关于被动散热片的更多信息
带散热片的ICS 50电子模块壳体分解图

通过散热片的个性化调整实现理想热连接。具体操作通常是对散热片进行铣削加工。

关于被动散热片的更多信息
采用ICS DIN导轨壳体,无需散热片即可散热

最高温度对设备的可靠性与使用寿命有显著影响。温度上升10°C,故障率就会翻倍。

关于被动散热片的更多信息
采用ICS DIN导轨壳体,无需散热片即可散热

小型的高功率元件、高数据传输速率、灰尘和壳体通风不足都是造成与环境温差过大的原因。

关于被动散热片的更多信息
ICS50-B122X98-V-V-7035电子模块壳体示意图

图表提供了为不超过与环境的温差,组件在各自壳体中的功率信息。直线斜率描述了系统热导率。图中展示了两类不同情况,一种是全表面发热,另一种则是面积为20 mm x 20 mm的热点发热;另一方面,一种情况是壳体内安装有印刷电路板,而另一种则未采用壳体。

关于被动散热片的更多信息

轻松安装BC系列电子模块壳体

BC壳体采用模块化设计,安装更快速轻松。产品可集成多种PCB连接技术和壳体盖板。该设计的基础是符合标准的下部壳体。欢迎观看该视频,了解如何逐步组装模块化BC壳体。

示例应用


应用中的BC系列模块化电子模块壳体
适用于Raspberry Pi树莓派计算机的BC系列壳体分解图
用于USB HDMI应用的电子模块壳体
应用中的BC系列模块化电子模块壳体

Energy Controller系统采用菲尼克斯电气的BC系列多功能壳体。该设备对热电联供发电厂进行联网、监测和控制。DIN导轨连接器在Energy Controller模块化壳体中发挥着重要作用。

了解有关此应用的更多信息
适用于Raspberry Pi树莓派计算机的BC系列壳体分解图

RPI-BC系列电子模块壳体专为集成Raspberry Pi树莓派计算机而设计。RPI-BC壳体设计符合DIN 43880标准,可安装于DIN导轨或面板安装。接口可选,轻松扩展内置单板计算机的功能。

用于USB HDMI应用的电子模块壳体

通过不同连接进行控制:借助USB和HDMI等维护接口,轻松启动设备。

BC系列:智能楼宇的理想壳体系统

通过8位或16位DIN导轨连接器分配电源和数据。灵活使用可配置的接线空间,打造更多接口或安装更多电子元件。用户可自由布置PCB,实现理想的电子元件布局。

依托BC系列壳体,实现面向未来的楼宇自动化

支持多种连接技术的电子模块壳体
采用PCB连接技术的壳体
各类BC电子模块壳体盖板
通过DIN导轨连接器连接设备
光信号显示
支持多种连接技术的电子模块壳体

创新型模块化上部壳体成就灵活设计,用户可以自由决定在哪些位置留出较大安装空间, 并根据具体应用设计上部壳体。壳体可依照客户特殊设计规范调整, 支持个性化集成多种连接技术,集成操作便捷。壳体外形设计符合DIN 43880标准设备安装要求,适用于配电板。

采用PCB连接技术的壳体

BC系列可自由选择PCB连接技术,功能全面。电子模块安装壳体提供各种类型的接线区域:

  • PCB接线区域较小的BC...U11:适于COMBICON compact系列连接技术

  • PCB接线区域较大的BC...U22:适于传统连接技术或数据连接器

各类BC电子模块壳体盖板

作为BC系列的核心理念,通用性也融入了盖板设计之中。菲尼克斯电气提供可密封的透明或灰色盖板,满足大部分电子装置的要求。盖板可手动打开,下有塑料板,便于集成显示器或控制元件。

通过DIN导轨连接器连接设备

轻松、快速地完成模块连接。智能设备设计的关键之处在于总线连接器:

  • 串行或并行传输数据和电力(4个​​​电力触点、2个串行触点、10 个并行触点)

  • 无需拆卸组件即可快速安装和更换模块,减少布线作业

  • 16位镀金触点,导电性优越

光信号显示

HS LC导光柱型号齐全,高度匹配电子模块壳体。产品还可抗静电放电。

导光柱通过卡销便能轻松安装到PCB上。我们可另提供电子模块壳体加工服务。

开发工具套件以及和其他系列的灵活组合


壳体开发工具套件
适用于Raspberry Pi树莓派计算机的RPI-BC壳体开发工具套件
用于集成Raspberry Pi树莓派计算机的壳体
壳体开发工具套件

菲尼克斯电气壳体开发工具套件助力用户快速完成原型设计和批量试生产。套件内含集成连接技术和相应万用板的全套壳体解决方案。用户可使用专用总线连接器打造整套设备系统。

在商店中完成开发套件配置,立即着手实施设备开发项目。

适用于Raspberry Pi树莓派计算机的RPI-BC壳体开发工具套件

RPI-BC DIN导轨壳体专用于安装Raspberry Pi树莓派计算机。可与HBUS DIN导轨连接器和SC系列壳体开发套件搭配使用。壳体内的Raspberry Pi树莓派电路板旁可安装其他PCB, 从而集成更多元件和电路。

  • 总宽度:107.6 mm
  • 适用于Raspberry Pi A+、B+、B2
  • 支持面板安装和DIN导轨安装。

用于集成Raspberry Pi树莓派计算机的壳体

BC系列壳体亦十分适合集成Raspberry Pi树莓派微型计算机。RPI-BC DIN导轨壳体系列专用于安装Raspberry Pi树莓派计算机,同时充分发挥了BC系列壳体在此类应用上的优势。

跳转至适用于Raspberry Pi树莓派应用的电子模块壳体
电子文档
电子模块壳体产品组合概览

了解适用于DIN导轨和户外的壳体,知晓如何灵活定制电子模块壳体,适配个人需求。

打开电子文档
DIN导轨壳体和现场壳体
适用于DIN导轨的电子模块壳体

电子模块壳体技术原理 适于DIN导轨应用的解决方案

电子模块壳体是设备的基本组成部分。壳体决定了设备外观,并保护电子元器件免受外部影响。此外,壳体还可装配上级单元。因此设备制造商不仅需要关注设计,在壳体选型时也应考虑到材料和质量测试等诸多细节。本手册将提供各类详细信息。