BC 53,6 OT U11 HS 1C 45 KMGY
-
上部壳体
1754305
DIN导轨壳体,可用于符合DIN 43880标准要求的配电板, 上部壳体(U11)带通风槽, 连接技术安装深度:11.1 mm, 宽度: 53.6 mm, 高度: 89.7 mm, 深度: 49.78 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
适配产品
优势
配套的壳体和连接系统,可加快设备研发
楼宇自动化中各种应用的个性化在线配置
连接技术多样
可以安装在DIN导轨上或者墙上
散热片解决方案助力设备用于散热要求较高的应用
由壳体、连接技术、散热片和其他附件组成的定制系统解决方案
可提供总宽度可容纳一个至九个宽度单位的型号 (17.8 mm ... 161.6 mm)
符合DIN EN 43880标准
常见问题
菲尼克斯电气提供何种热管理支持?
菲尼克斯电气提供目录数值、在线模拟、个性化咨询(包括模拟服务)和(单独定制)散热片等支持。
如何将不同高度和尺寸的元件合理连接到散热片?
通过散热片的个性化调整实现理想热连接。具体操作通常是对散热片进行铣削加工。
发热对设备的可靠性有何影响?
最高温度对设备的可靠性与使用寿命有显著影响。温度上升10°C,故障率就会翻倍。
哪些因素会影响壳体温度?
小型的高功率元件、高数据传输速率、灰尘和壳体通风不足都是造成与环境温差过大的原因。
功耗图提供了哪些信息?
散热片是如何帮助散热的?
菲尼克斯电气旗下的集成式散热片通过导热材料 (TIM) 传导热量,实现热点散热。散热片以辐射能的形式并通过鳍片间的对流将热量释放到环境中。利用堆叠效应,热空气上升并置换为冷空气。
在热优化方面还有哪些方案?