PSTD 0,65X0,65/9-2,54
-
排针
2200700
排针, 颜色: 黑色, 触点类型: 针式插头, 电位数: 18, 行数: 2, 位数: 18, 连接量: 18, 产品系列: PSTD 0,65X0,65/..-V, 针距: 2.54 mm, 安装: THR 焊接, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.5 mm, 互锁: 不带, 包装类型: 纸箱包装
产品详情
适配产品
优势
适用于波峰焊和回流焊工艺