DIN导轨壳体
BC系列模块化电子模块壳体
HBUS8-B SET BK - 保护盖
HBUS8-B SET BK
-
保护盖
1252176
3套保护盖,用于保护未使用的DIN导轨总线连接器,套在连接器上即可
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
空位插头
外壳类型
DIN导轨壳体
壳体系列
BC
带通风口
否
尺寸
宽度
8.2 mm
高度
31.6 mm
深度
6.7 mm
材料规格
颜色 (外壳)
黑色 (RAL 9005)
标识材料 外壳
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 105 °C
相对湿度(存放/运输)
80 %
商业数据
订货号
1252176
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
ACHBBZ
产品关键代码
ACHBBZ
GTIN
4063151359447
单件重量(含包装)
4.19 g
单件重量(不含包装)
2 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.036千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助