HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08 - 光纤
2202312

多个导光柱, 无源,刚性, 圆柱头, 发射面: 平面, 显示器数量: 3, (3行, 1列), 针距: 5.08 mm, ESD保护: <12 kV, 可用于BC壳体系列(壳体必须经过处理)

产品详情








优势

导光柱与电子模块壳体完美匹配
通过卡销可轻松安装到PCB上
静电防护
根据需要可提供壳体加工
实现简单的可视状态和诊断指示灯