HBUS 53,6-16P-3S BK - DIN导轨连接器
2896322

安装方式 DIN导轨安装

DIN导轨连接器, 颜色: 黑色, 额定电流: 3 A (最大总电流25 A), 额定电压(III/2): 30 V, 位数: 16, 产品系列: BC 53,6.., 针距: 2.54 mm, 安装: DIN导轨安装, 互锁: 不带

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

节省壳体在DIN导轨上的安装空间
无需额外接线的快速模块间通讯
每种总宽度对应有一个合适的DIN导轨连接器