DIN导轨壳体
BC系列模块化电子模块壳体
BSL2-2,54/16-ST - 电缆套件
BSL2-2,54/16-ST
-
电缆套件
1281277
针距 2.54 mm
电缆桥架,用于跨DIN导轨连接HBUS连接器
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
电缆套件
产品系列
HBUS16
位数
16
针距
2.54 mm
针脚排列
直线排列
电气特性
特性
额定电流I
N
3 A (最大总电流25 A)
额定电压(III/3)
48 V
额定电涌电压(III/3)
0.8 kV
额定电压(III/2)
48 V
额定电涌电压(III/2)
0.8 kV
额定电涌电压(II/2)
0.8 kV
尺寸
针距
2.54 mm
长度[l]
800 mm
材料规格
材料数据 - 联系方法
接触件材料
CU合金
材料数据 - 壳体
颜色 (外壳)
黑色 (9005)
绝缘材料
Nylon
阻燃等级,符合UL 94
V0
连接器
连接1
绝缘材料
Nylon
电气测试
电气间隙和爬电距离 |
规格
IEC 60664-1:2007-04
额定绝缘电压 (III/3)
48 V
额定电涌电压 (III/3)
0.8 kV
额定绝缘电压 (III/2)
48 V
额定电涌电压(III/2)
0.8 kV
额定过电压 (II/2)
0.8 kV
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-25 °C ... 90 °C
环境条件
环境温度(运行)
-25 °C ... 90 °C
安装
针脚排列
直线排列
包装规格
包装类型
PE袋
商业数据
订货号
1281277
包装单位
200 pc
最小订货量
20 pc
销售关键代码
ACHBBZ
产品关键代码
ACHBBZ
GTIN
4063151476397
单件重量(含包装)
55.63 g
单件重量(不含包装)
55.63 g
原产地
TW
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27460202
ECLASS-15.0
27460202
ETIM
ETIM 10.0
EC002638
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助