RF-12P2S8AA200 - 设备连接器 板前安装
1607268

接线方式

设备连接器 板前安装,应用: 信号,直角安装,螺钉锁紧,M23,位数: 12,触点类型: 针式插头,轴向O型圈,屏蔽: 有,法兰的尺寸: 26 mm x 26 mm,位数: 12,接线方式: 压接,系列: RF, 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。 替代产品: 1069328

产品详情









适配产品