UL认证
认证ID: E468743| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 14 A | - 16 | |
| 信号 | 50 V | 2 A | 20 - 19 | |
| 数据 | 50 V | 0.1 A | - 22 | |
cUL Listed
认证ID: E468743| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 12 A | - 16 | |
| 信号 | 50 V | 2 A | 20 - 19 | |
| 数据 | 50 V | 0.1 A | - 22 | |
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 14 A | - 16 | |
| 信号 | 50 V | 2 A | 20 - 19 | |
| 数据 | 50 V | 0.1 A | - 22 | |
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 12 A | - 16 | |
| 信号 | 50 V | 2 A | 20 - 19 | |
| 数据 | 50 V | 0.1 A | - 22 | |