CA-12P1N12AD00 - 设备连接器 板前安装
1621741

M23,设备连接器 板前安装, 系列: CA,倾斜出线,可旋转,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,位数: 12,旋转方向: 标准,触点类型: 针式插头,浸焊,轴向O型圈, 编码: N, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2025年第三季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供。 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。

产品详情









适配产品



优势

电缆出口方向最多可调310°,安装方便
防护等级高,可在现场安全使用
连接器可以灵活地现场组装
持续的EMC保护,确保可靠传输信号
焊接连接:成熟的连接技术,适合各种李兹线