cUL认证
认证ID: E335019-20141210额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
电源 | 48 V | 12 A | 14 | |
信号 | 48 V | 4 A | 20 |
UL认证
认证ID: E335019-20141210额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
电源 | 48 V | 20 A | 14 | |
信号 | 48 V | 6 A | 20 |
M23,设备连接器 板前安装, 系列: CA,直头,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,位数: 8+1,旋转方向: 标准,触点类型: 针式插头,压接,轴向密封,中央紧固件M20 x 1.5, 编码: N
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
电源 | 48 V | 12 A | 14 | |
信号 | 48 V | 4 A | 20 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
电源 | 48 V | 20 A | 14 | |
信号 | 48 V | 6 A | 20 |