RC-13041 - 扁平螺母
RC-13041
-
扁平螺母
1600417
扁平螺母, 线程 M20 x 1.5, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
扁平螺母
螺纹类型
M20
尺寸
扳手规格,埋头螺母
24 mm
连接侧螺纹类型
M20 x 1.5
螺距
1.5 mm
材料规格
标识材料 (螺母)
CuZn/Ni
商业数据
订货号
1600417
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
ABRAFU
产品关键代码
ABRAFU
GTIN
4046356229937
单件重量(含包装)
5.14 g
单件重量(不含包装)
4.68 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400