SACC-M12FSD-4Q SH
-
数据连接器
1553611
数据连接器,Ethernet CAT5 (100 Mbps),4-位置,屏蔽,孔式 直头 M12,编码: D,快速免剥线连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 4 mm ... 8 mm
产品详情
适配产品
优势
防护等级高,能在现场安全使用
绝缘层位移连接:创新省时的安装方式,无需剥线
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽