SH-8ESC58A9LB2S - 耦合连接器
1621542

数据传输

M23,耦合连接器,应用: 混合式, 系列: SH,直头,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,位数: 4+4+4+PE / 3+N+PE, CAT5, 100 Mbps,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 11.7 mm ... 15 mm, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情









优势

仅需一个连接器即可传输信号、数据和电力
CAT5数据接口,可用于最高100 Mbps
防护等级高,可在现场安全使用
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案