M23-7EP198A9LDLS - 耦合连接器
1628779

M23,耦合连接器,应用: 电源, 系列: M23 PRO,直头,屏蔽: 有,用于标准锁紧和ONECLICK速连系统,位数: 4+3+PE,触点类型: 针式插头,压接,电缆直径范围: 7.5 mm ... 17 mm, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情









优势

具备跨制造商兼容性的解决方案,适合各种标准和快速锁定系统
采用现代化的一致设计,确保极为方便舒适的操作
简单轻松、节约成本的电缆组装:M17至M40均采用统一的屏蔽