圆形连接器
M23-12P2N8A9003S - 耦合连接器
M23-12P2N8A9003S
-
耦合连接器
1329283
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
订货信息:
单独订购12 x 1 mm压接插针
操作注意事项
请参见衰减曲线。
安全注意事项
安全注意事项
警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。
• 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。
• 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。
• 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。
• 在室外应用中操作连接器时,必须对其进行单独的保护,使其免受环境影响。
• 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。
• 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。
• 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。
• 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地
• 确保已正确连接保护接地或功能性接地。
• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况
• 仅使用菲尼克斯电气建议的工具
• 该产品必须遵守phoenixcontact.com/products下载页面上的在线安装说明/Design In文档。
• 仅在完全插入连接器并互锁时才能操作此连接器。
• 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。
• 注意电缆的最小弯曲半径。铺设电缆时不得使其扭曲。
• 正常运行时,连接器会生热。取决于环境条件,连接器的表面可能会持续生热。在此情况下,用户有责任发出警告(例如DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。
产品属性
产品类型
圆形连接器(电缆侧)
产品系列
M23 PRO
连接器
绝缘体
注意事项
订货信息: 单独订购Ø0.1 mm压接插针
编码
N
材料 (绝缘体)
PA 6.6
插/拔周期
100
连接方式
压接
触点类型
针式插头
应用
信号
位数
12
旋转方向
逆向
连接图表
12
安装高度
2000 m
号码 (信号触点)
12
接点直径 (信号触点)
1 mm
李兹线 最小横截面 (信号触点)
0.08 mm²
李兹线 最大横截面 (信号触点)
1 mm²
额定电流 插针 (信号触点)
8 A (适用于最大导线横截面)
标称工作电压 插针 (信号触点)
150 V
额定浪涌电压
2.5 kV
过电压等级
III
污染等级
3
外壳
型号
悬空对插式壳体
螺纹类型
M23
类型
直头
锁紧方式
用于标准锁紧和ONECLICK速连系统
Pg螺钉连接
无
材料 (外壳)
GD-Zn
材料 (开槽连接块)
FKM
保护等级 (插拔式)
IP66/IP68 (2 m / 24 h)
密封件
电缆外径
6 mm ... 10 mm
密封材料
FKM
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 105 °C (参见衰减曲线)
海拔
2000 m
恒温
125 °C (DIN EN 60512-9-2 / 1000 h)
商业数据
订货号
1329283
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ABRABG
产品关键代码
ABRABG
GTIN
4063151622510
单件重量(含包装)
112.5 g
单件重量(不含包装)
96.742 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
ETIM
ETIM 10.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
cUL认证
认证ID: E335019-20141210
UL认证
认证ID: E335019-20141210
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
FLANGE-M23PRO-SG
-
方形安装法兰
1055767
RC-11P2000
-
压接插针
1596770
RC-12P2000
-
压接插针
1597862
RC-1KP2000
-
压接插针
1602996
RC-22P2000
-
压接插针
1603321
RC-22P2300
-
压接插针
1603324
RC-22P2400
-
压接插针
1603325
RC-21P2000
-
压接插针
1603310
RC-21P2300
-
压接插针
1603313
RC-21P2400
-
压接插针
1611637
PROT-M23PRO-OT-IP20
-
塑料保护盖
1055753
PROT-M23PRO-OT-IP67
-
塑料保护盖
1055749
UNIFOX-RT M23 12
-
拆装工具
1247862
优势
具备跨制造商兼容性的解决方案,适合各种标准和快速锁定系统
采用现代化的一致设计,确保极为方便舒适的操作
简单轻松、节约成本的电缆组装:M17至M40均采用统一的屏蔽
经常搜索
M12针式,17位
M12针式,12位
M12针式,8位
M12针式,6位
圆形连接器,4位
圆形连接器,3位
圆形连接器,8位
圆形连接器,7位
圆形连接器,6位
M12针式
圆形连接器,5位
M12针式,3位
M12针式,4位
圆形连接器,12位
带快速连接的IDC连接器 (IP65)
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助