UL认证
认证ID: E468743-20230831额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 20 A | 2,5 | 2.5 |
cUL Listed
认证ID: E468743-20230831额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 18 A | 2,5 |
M17,耦合连接器, 系列: M17 PRO,直头,屏蔽: 有,用于标准锁紧和ONECLICK速连系统,位数: 3+PE,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 3.5 mm ... 6.5 mm, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 20 A | 2,5 | 2.5 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 18 A | 2,5 |