HC-M-05-MWF-F
-
插芯模块
1118096
插芯模块,位数: 5, 电源针位: 5, 孔式插头, 直插式连接, 400 V,16 A, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, 应用: 电源, 配备用于保险丝插头、元件插头和分断插头的分断区
产品详情
| 概述 | 仅使用带冷压头的柔性导线 |
| 概述 | 仅在无负载/电压时,才能插拔连接器。 |
| 概述 | 对于B6至B48型HEAVYCON外壳,需要使用HC-M-B...MF-...模块支架 |
| 系列 | HC-M-05 |
| 应用 | 电源 |
| 位数 | 5 |
| 连接图表 | 5 |
| 大功率触点数 | 5 |
| 触点类型 | 车削 |
| 特殊性质 | 用于HEAVYCON穿板式安装底座型号B6 ... B48 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 连接技术 | |
| 连接系统 | 直插式连接 |
| 导线连接 | |
| 导线横截面 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导线横截面AWG | 21 ... 14 |
| 单根电线的剥线长度 | 10 mm ±1 mm |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 33.9 mm |
| 高度 | 54.7 mm |
| 长度 | 29.3 mm |
| 机械特性 | |
| 最小外壳高度 | 72 mm |
| 接点直径 | 2.5 mm |
| 额定电压(III/3) | 400 V |
| 额定过电压 | 4 kV |
| 额定电流 | 16 A |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 材料接触表面 | Ag |
| 接触件载体材料 | PC |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
| 订货号 | 1118096 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF7ACE |
| 产品关键代码 | AF7ACE |
| GTIN | 4063151046484 |
| 单件重量(含包装) | 52.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 52.4 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27440217 |
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
HC-CST-MOD - 编码元件 1636127
-
P-DI - 分断插头 3036783
-
P-DI GY - 分断插头 3047390
-
P-FIX - 穿墙式连接器 3038956
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - 压线钳 1213154
-
EMLP (20X7)R - 标识 0819479
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
-
HC-M-B06-MFH-B - 模块安装支架框 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - 模块安装支架框 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - 模块安装支架框 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - 模块安装支架框 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - 模块安装支架框 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - 模块安装支架框 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - 模块安装支架框 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - 模块安装支架框 1182095
-
HC-M-05-MWF-M - 插芯模块 1118092
-
P-CO - 元件插头 3036796
-
P-CO 1N4007/L-R - 元件插头 3032460
-
P-CO 1N4007/R-L - 元件插头 3032457
-
P-FU 5X20-5 - 保险丝插头 3209235
-
P-FU 5X20 LED 60-EX - 保险丝插头 3036823
-
P-FU 5X20 LED 24-EX - 保险丝插头 3036821
-
P-FU 6,3X32 LED 60-EX - 保险丝插头 3046512
-
P-FU 5X20 LA 250-EX - 保险丝插头 3036836
-
P-FU 6,3X32 LA 250-EX - 保险丝插头 3046525
-
P-FU 6,3X32 LED 24-EX - 保险丝插头 3046509
-
P-FU 5X20-EX - 保险丝插头 3036807
-
P-FU 5X20 LA 250 - 保险丝插头 3036835
-
P-FU 5X20 LED 24 120KOHM - 保险丝插头 3036820
-
P-FU 6,3X32 LED 60 - 保险丝插头 3046511
-
P-FU 5X20 LED 24-5 120KOHM - 保险丝插头 3209240
-
P-FU 5X20 - 保险丝插头 3036806
-
P-FU 5X20 LED 60 - 保险丝插头 3036822
-
P-FU 5X20 LED 24 - 保险丝插头 3036819
-
P-FU 5X20 LED 24 820KOHM - 保险丝插头 3036825
-
P-FU 6,3X32-EX - 保险丝插头 3046499
-
P-FU 5X20 LED 24-5 - 保险丝插头 3209248
-
P-FU 5X20 LED 60-5 - 保险丝插头 3209251
-
P-FU 6,3X32 LED 24 - 保险丝插头 3046508
-
P-FU 6,3X32 LA 250 - 保险丝插头 3046524
-
P-FU 6,3X32 - 保险丝插头 3046498
-
P-FU 5X20 LED 250-5 - 保险丝插头 3209264
优势
采用直插式连接技术,无需工具即可轻松安装
功能移到连接器中
功能直接在应用中
模块中的多功能插槽
可靠接线
抗冲击性和抗振性能