实用信息
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
工业人工智能
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
重载矩形连接器
HC-CBU-MOD - 编码元件
HC-CBU-MOD
-
编码元件
1636130
编码插座,最多可用于16个插拔式连接器,适用HC模块
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
编码元件
材料规格
标识材料
钢,镀锌
尺寸
尺寸图
宽度
6.5 mm
高度
6.5 mm
长度
24.3 mm
说明
操作注意事项
防止连接器插斜
商业数据
订货号
1636130
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF7ABZ
产品关键代码
AF7ABZ
GTIN
4017918969400
单件重量(含包装)
2.634 g
单件重量(不含包装)
2.562 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 10.0
EC002311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.257千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
模块化直插式插芯
模块化插芯
适配板
压接插针
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助