单/双锁扣使连接器布局更紧密,安装更灵活,手动更换更便捷。锁扣的材质为玻璃纤维增强型聚酰胺。
插头外壳 B24, 带双锁扣, 标识材料: 压铸铝,耐盐水, 可定制, 高度: 60 mm, 电缆密封: 无, 标准, 没有用于螺钉连接的螺纹开口
HEAVYCON complete系列工业连接器适用于恶劣的环境,可靠保护接口,并确保可靠的电力、数据和信号传输。工业连接器可防尘、防水、抗振并耐受高机械应力。重载矩形连接器的密封防护等级可达IP69K。
插头外壳 B24, 带双锁扣, 标识材料: 压铸铝,耐盐水, 可定制, 高度: 60 mm, 电缆密封: 无, 标准, 没有用于螺钉连接的螺纹开口
插头外壳 B32, 适用双锁扣, 标识材料: 压铸铝,耐盐水, 电缆出线: 1, 直头, 1x Pg42, 高度: 94 mm, 电缆密封: 无, 标准
插头外壳 B24, 带螺钉锁紧装置, 标识材料: PA, 电缆出线: 1, 水平, M40, 高度: 95 mm, 电缆密封: 带, 标准
减量适配器, 连接螺纹: M40 x 1.5, 颜色: 银色, 带O型圈
保护盖 COM, 适用单锁扣, 保护盖板材料: PA, 高度: 24.5 mm, 开槽连接块: 无, 标准, 用于针式插芯
插头外壳 B10, 适用双锁扣, 标识材料: 压铸铝,耐盐水, 可定制, 高度: 72 mm, 电缆密封: 无, 没有用于螺钉连接的螺纹开口, 选择粉末涂层颜色
压接插针, 系列: HC-M-...-25, 针式插头, 车削, 触点直径: 6 mm, 接线容量: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , 插针材料: 铜合金
电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 应用: EMC, 电缆外径 22 mm ... 32 mm, 屏蔽: 有, 连接螺纹: Pg36, 颜色: 银色, 带O型圈
面板安装底座 B24, 带双锁扣, 标识材料: 压铸铝,耐盐水, 高度: 30.5 mm, 电缆密封: 无, 选择粉末涂层颜色
插头外壳 B10, 带双锁扣, 标识材料: 压铸铝,耐盐水, 电缆出线: 1, 直头, 1x M25, 高度: 57 mm, 电缆密封: 无, 选择粉末涂层颜色
HEAVYCON选型工具可为连接器的定制设计提供有效支持。使用便捷的筛选菜单、2D和3D产品图以及直观的用户界面,仅需几步即可正确完成连接器配置。您可导出和传输产品列表,亦可直接订购解决方案。
我们根据客户在各自应用领域、空间和装配上的要求,量身定制了适用于几乎所有连接器的HEAVYCON complete产品系列。全套重载矩形连接器产品系列包括金属及塑料壳体、插芯、电缆接头和各种附件。
我司提供三个不同系列的连接器壳体及其配套插芯,客户在使用时可组成相应的连接器。所有壳体系列均可安装在标准的面板开口处。STANDARD和EVO壳体需要配合穿板式安装底座,而ADVANCE壳体则可以直接安装在面板上。STANDARD和EVO系列的所有壳体可灵活组合,且与其他知名厂商的铝质壳体相兼容。这意味着所有部件都能灵活组合、改装、或替换。
HEAVYCON STANDARD系列提供多种采用压铸铝和塑料制成的坚固耐用的壳体,出线方向灵活,带有不同锁扣。无论是传统的控制柜连接、有限空间还是紧凑型设计,B、D和COM这三种不同的尺寸均能为各种应用提供合适的接口。插头壳体可与穿板式安装底座、表面安装型壳体或悬空对插式壳体组合使用,满足不同的需求。
设计个性化工业连接器。菲尼克斯电气HEAVYCON STANDARD壳体,现推出带耐磨彩色粉末涂层的型号。我们提供丰富的色彩选择满足客户需求,产品一台起订,订购便捷。
单/双锁扣使连接器布局更紧密,安装更灵活,手动更换更便捷。锁扣的材质为玻璃纤维增强型聚酰胺。
菲尼克斯电气提供不同的外壳型号,可垂直或水平出线,满足所有常用公制和Pg螺纹尺寸。
B32和B48尺寸的超大连接器壳体可并排安装两个固定芯数的插芯, 因此适用于高位数线缆传输场合。
带M50螺纹出线口的高型插头壳体和表面安装壳体,可为大线径电缆和电缆束提供充裕的布线空间。模块化插芯适用于多种应用场合。
模块化插芯或固定芯数的插芯装入插头壳体后,可与穿板式安装底座、悬空对插式壳体、表面安装壳体组合使用,满足不同的需求。
壳体表面和密封圈可导电。配合屏蔽型电缆接头,此款壳体可提供电磁环境下的可靠安全保障。
HEAVYCON STANDARD D7重载矩形连接器可在有限空间内同时传输电力、信号和数据。该系列提供耐腐蚀的金属壳体和带塑封电缆接头的塑料壳体。
HEAVYCON D7穿板式安装底座配有拧入螺纹,可显著缩短安装用时。底座通过M25或M32埋头螺母,即可便捷固定到圆形面板开口,或借助相应螺纹拧接到电机和设备。
可根据自己的需求,通过两个或四个螺钉轻松地将D7穿板式安装底座固定在壁面上。
D7壳体坚固可靠、耐腐蚀,可提供出色的防尘和防水保护。插头连接可抵御不利的环境影响,且防尘防水达到IP67的防护等级。即使在户外应用也非常可靠。
使用适用于D7壳体的RJ45插芯,可创建紧凑耐用的个性化接口,实现数据的安全可靠传输,传输速率高达10 Gbps。RJ45连接器预选优质组件,保证快速安全的应用布线。此外,壳体采用螺钉连接,配有插槽密封圈,可轻松穿入预制电缆。
STANDARD壳体外观紧凑,提供D15、D25和D50三种尺寸,保护多种接口。其配套插芯(含直插式插芯)可实现快速安装。
HEAVYCON COM壳体设计紧凑,可轻松实现自动化应用中分布式站点的可靠布线。菲尼克斯电气提供塑料或高品质压铸铝合金材质的多种壳体,可垂直或水平出线,COM壳体非常坚固可靠。
插芯带主动接地式PE插针,创新型接地设计确保更高安全性。
防电磁干扰:金属壳体具有导电的表面和密封圈,符合电磁兼容标准。
如今,HEAVYCON EVO可节省大量材料和库存成本。可灵活安装的电缆接头配有卡口锁,可替代多达8种标准插头壳体。倾角出线口,
支持两个方向出线。
通过灵活的卡扣锁紧系统,您可以在现场确定出线口方向,随后还可以更改此方向(如需要)。有垂直出线和侧面出线可选。
HEAVYCON EVO壳体精简产品型号,从而为您节省70%的库存成本。仅需使用一种型号的壳体和四个电缆接头,便可实现适用于各种应用场合的解决方案。
使用HEAVYCON EVO多孔电缆密封件,通过一个插拔式接口即可便捷可靠地将不同电缆连接到控制柜。电缆均可轻松穿过穿孔薄膜。采用薄膜密封和电缆扎带固定,确保IP65防护等级。
EVO TWIN壳体上具有两个方向可调的出线口,适合各种电缆。
D15和D25型EVO壳体采用超薄设计,即使在空间有限的场合,也可有效保护接口。其配套插芯(含直插式插芯)可实现快速安装。
塑料M1单模块壳体可兼容模块式插芯和PE模块, 从而实现紧凑连接。
带螺钉式锁紧机构的HEAVYCON ADVANCE重载矩形连接器适用于极端环境,如近海地区、化工行业或轨道交通行业。可靠保护敏感接口,使其免受电磁干扰。对于穿板式连接器,传统的面板式安装底座换成两个面板式安装法兰,可以节省安装和材料成本。这样,插头壳体直接在控制柜面板上形成了一个密封圈。
使用HEAVYCON ADVANCE,无需在设备侧面安装穿板式安装底座。因此,壳体格外牢固耐用,节省空间。
无需使用传统的面板式安装底座,便可节省安装和材料成本。金属壳体高度较低,并使用模塑成型的电缆接头,可节省更多成本。
只需将带两个穿板式安装法兰和牢固的不锈钢螺钉锁紧装置的ADVANCE插头外壳直接安装在墙上, 不仅实现了高度的密封性,还可防止非法操作。
HEAVYCON ADVANCE壳体有金属和塑料两种材质可选。适用于户外使用的粉末涂层壳体,可满足极端环境的需求。
根据需要可将ADVANCE壳体与模块化插芯或固定芯数的插芯组合使用。
HEAVYCON HPR壳体专用于交通运输行业。插头壳体、穿板式安装底座和表面安装型壳体均符合现行标准,确保轨道车辆上信号和电力的安全传输。采用特殊粉末涂层和抗紫外线密封处理,可抵御恶劣的环境条件。牢固的螺钉锁紧机构具有可靠的防震和抗冲击性能,符合IEC 61373/EN 50155标准。防护等级达IP68/IP69K,提供可靠的防水防尘保护。
想要通过一个接口传输多种介质或快速将电缆连接至电源分配器吗?菲尼克斯电气提供重载矩形连接器的配套插芯,可传输数据、信号和电力。菲尼克斯电气的插芯高度兼容,可灵活组合成各种常规插芯尺寸。使用HEAVYCON模块化产品,按需打造定制化紧凑型工业连接器。您可以从多种选项中选择合适的模块进行组合。
HEAVYCON直插式插芯采用卡入锁紧设计,率先实现重载矩形连接器的免工具安装与装配。无需螺丝刀,即可完成接线或安装至壳体。该设计独特新颖,操作简便且可节省大量时间。
我们的固定芯数插芯提供各类兼容性高,灵活性好的可组合接口,可与所有常规尺寸相匹配。提供各种性能等级和采用不同连接技术的固定芯数插芯。支持直插式连接技术或QUICKON快速免剥线连接技术等速连技术,无需使用工具,只需几秒即可完成电缆连接。
使用高位直插式插芯,最多可在一个B24连接器中轻松连接46个信号插针。
PE适配器支持直插式连接,适用于HEAVYCON重载连接器,可轻松完成保护导线的接线工作。可在控制柜内实现免工具的直插式连接,方便快捷。
TWIN模块支持双导线连接,提供桥接功能,可在连接器上直接实现电位分配,节省空间。
防止相邻的同种连接器错接。与编码螺栓、编码插针或编码插孔等编码方式不同,只需将塑料编码条插入HEAVYCON插芯编码槽即可进行编码。
端子适配器是传统端子与插芯的完美组合。只需将端子适配器嵌入控制柜面板。从外侧安装连接器。端子适配器支持螺钉连接和直插式连接。
使用HEAVYCON模块化产品可定制个性化连接器。多种传输介质集成在同一个壳体内,实现超紧凑型接口。插芯种类多样,适用于电力、信号、数据传输和气动应用。
使用HEAVYCON modular,可随心所欲地组装连接器,节省空间。菲尼克斯电气提供最高200 A/2500 V的模块、最高25位的信号传输模块、安全数据传输模块以及气动应用插芯。
创新型卡接框架,可快速免工具安装各种模块组合。轻轻一插,即可完成插芯卡接。侧面的柔性弹片能够轻松容纳各种模块化插芯并将它们安全地固定在合适的位置上。
无需工具直接连接:插芯支持直插式连接,可轻松实现抗振的导线连接。
使用适用于HEAVYCON重载矩形连接器的高电流插芯模块,可靠传输高达200 A和1,000 V的电力。无需工具,即可体验压接插针的创新型锁扣和解锁。
传输数据安全快速:HEAVYCON数据插芯模块提供更多选择,实现可靠的高性能数据传输。兆级和千兆级模块支持多种电缆和屏蔽方式。USB接口通过尾缆直接集成至连接器。
适用于HEAVYCON重载矩形连接器的模块化直插式插芯,接线区设计紧凑,节省空间且接线密度高。高位插芯的每个模块可提供12根插针,此外,与我们的TWIN模块搭配使用,还可实现双导线连接。如此,便可在一个工业连接器中连接多达72个触点。
可靠的高性能配电对数据中心至关重要。随着布线密度的增加,简便紧凑的安装也越发重要。在数据中心的配电中,工业连接器正逐渐取代传统的CEE插拔式设备。HEAVYCON重载矩形连接器具备诸多优势。
分布式架构,节省控制柜空间,减少布线工作量。创新型HEAVYCON MWF插芯模块可实现从控制柜到现场的功能转换。五芯插芯的核心特性包括多功能分断区和双通道桥接井。使用插拔式桥接件,实现快速、针对性的电位分配。分断区可灵活应用保险丝插头、元件插头和分断插头。例如,轻松实现电力传输和组串保护。
HEAVYCON安装框架可缩短插拔式系统安装时间,实现便捷维护。对插框架配备浮动安装孔和导向销,在无法看到接口的区域亦可实现安全的插头盲插。此类耐用型框架可安装模块化插芯。因此可在单个框架中集成多种传输介质,打造个性化接口。
HC-CES适配器套管集模块化CES穿墙模块与HEAVYCON工业连接器二者优点于一体。凭借单个可插拔接口,HC-CES适配器套管即可将大量高位导线和传输线缆轻松敷设至控制柜。可在后期轻松延长或更换导线。此类适配器套管只需安装在B16和B24尺寸的穿板式安装底座上即可。CES穿墙模块将提供可靠密封并消除应力。
HEAVYCON CME插拔式导线连接器,可提高控制柜接线效率。在端子条生产过程中,导线连接器最多可直连108根导线,节省时间和成本。只需将电缆束插接到控制柜即可完成连接。