重载矩形连接器
HC-COM-BCFS-PL-BK - 保护盖
HC-COM-BCFS-PL-BK
-
保护盖
1079396
保护盖 COM, 适用单锁扣, 保护盖板材料: PA, 高度: 24.5 mm, 开槽连接块: 无, 标准, 用于针式插芯
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护盖
外壳类型
保护盖
系列
HC-COM
应用
标准
类型
COM
配有固定绳
是
密封
无
尺寸
尺寸图
宽度
39 mm
高度
24.5 mm
长度
48.8 mm
直径
28 mm
材料规格
标识材料 保护盖
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
保护盖板材料
PA
机械特性
机械参数
锁紧类型
针脚
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
商业数据
订货号
1079396
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7AZC
产品关键代码
AF7AZC
GTIN
4055626799223
单件重量(含包装)
16.1 g
单件重量(不含包装)
15 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
cULus认证
认证ID: E468743
cUL认证
认证ID: E255026
UL认证
认证ID: E255026
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
模块化直插式插芯
模块化插芯
适配板
压接插针
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助