您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

SACC-M12MR-5CT-CM SH - 连接器
1422851

连接器,通用,5-位置,屏蔽,插头 弯头 M12,编码: A,压接,螺圈材料: 锌铸,镀锡,电缆外径 4.5 mm ... 7.5 mm,不带压接插针

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情








适配产品




优势

接线空间极小且接线密度极高,因此极其紧凑
防护等级高,能在现场安全使用
即使受到极端机械应力,也能实现可靠的屏蔽连接
连接牢靠,适用于具有高冲击和振动负载的轨道交通应用