CC1,0-TS-1,00M AU
-
压接插针
1423645
压接插针, 触点直径: 1 mm, 车削, 针式插头, 插针材料: CuZn, 触点表面: Ni/Au, 接线容量: 0.34 mm2 ... 1 mm2, AWG 22 ... 18
压接插针, 触点直径: 1 mm, 车削, 针式插头, 插针材料: CuZn, 触点表面: Ni/Au, 接线容量: 0.34 mm2 ... 1 mm2, AWG 22 ... 18