CHARX connect – 用于电动汽车和多功能汽车的充电插座

用于电动汽车和多功能汽车的充电插座

利用CHARX connect通用型车辆充电插座,可以为所有类型的电动车进行交流和直流充电。除了1型和2型交流电以及CCS(组合式充电系统)充电插座之外,也提供适用于中国的GB/T国标型号。车辆充电插座已成功应用于知名制造商的电动汽车以及各种多功能汽车中。通过车辆充电插座,电动汽车的连续充电功率可达250 kW,在升压模式下甚至可高达500 kW。

优势

  • CCS充电插座支持超快直流充电,瞬时功率可达700 kW (700 A/1,000 V),直流电缆线径可达120 mm²
  • 依托Pt 1000传感器可对每个直流电源端子进行快速、精准的温度测量,防止过热
  • 产品采用密封保护,防水防尘防污,全面防护等级高达IP6K7和IP6K5,正面防护等级高达IP6K6K与IP6K9K
  • 除标准2 m长度的直流电缆和产品系列中的其他长度电缆,亦可根据客户要求提供更多长度的电缆
  • 基于汽车标准进行开发,并符合IEC 62196、SAE J1772和GB/T 20234标准要求;公司已获IATF 16949认证

新产品

内置充电控制器的CHARX connect advanced CCS车辆充电插座
90°出线的CHARX connect universal CCS欧标充电插座
CHARX connect universal CCS充电插座保护盖
Q3/2026上市

内置充电控制器的CCS充电插座

率先面向全品类多功能汽车的产品

菲尼克斯电气率先推出内置充电控制器的CHARX connect advanced车辆充电插座,助力实现理想协作。该模块化系统可显著提高灵活性,支持电流达800 A的大功率充电,是电动公交车、电动卡车和越野车的理想选择。

主要特点

  • 充电标准:CCS美标,CCS欧标
  • 升压模式下的直流充电电流:可达800 A
  • 持续直流充电电流:200 A、250 A、400 A
  • 电缆出线:90 左出线,90 右出线,180°出线
  • 符合DIN 70121和ISO 15118标准的充电通信
  • 网络安全符合UNECE R155和R156法规要求
  • 等级达ISO 26262 ASIL B的安全功能

优势

  • 内置充电控制器可在设计导入、配置和安装过程中节省安装空间、时间及费用
  • 超快大功率充电,升压模式下电流可达800 A
  • 插拔式连接电缆,便于维护时更换充电插座
  • 三种出线方向,安装十分灵活
  • 保护盖、取消充电按钮、探照灯和LED显示屏助力便捷操作

Q2/2026上市

90°出线的CCS充电插座

实现紧凑的车内安装

CHARX connect universal CCS欧标充电插座现推出90°出线型号产品。由此可节省电动汽车内的宝贵安装空间。得益于完全相同的外形设计,客户在改用90°充电插座时无需改动车身充电口。

主要特点

  • 充电标准:CCS欧标
  • 电缆出线:90°右出线(按需提供左出线型号)
  • 电缆长度:2 m(如有需要,可提供其他长度)
  • 安装深度:128.5 mm
  • 升压模式下的直流充电电流:可达500 A
  • 持续直流充电电流:200 A、250 A
  • 直流额定电压:1,000 V
  • 电子锁电压:12 V、24 V

优势

  • 相较于180°出线的CCS充电插座,90°出线可节省50%以上的空间
  • 电缆束安装更便捷、清晰
  • 弯曲半径更大,避免出现温度热点
  • 所有CCS充电插座螺钉连接部件外形完全相同,可轻松换用
  • 正面防护等级达IP6K6K/IP6K9K,可耐受高压和蒸汽喷射清洗

CCS充电插座保护盖

智能功能实现有效保护

CHARX connect universal CCS充电插座配有保护盖,插接区域防护等级可达IPX5。因此,电动多功能汽车可有效防范恶劣环境条件影响。产品支持选配功能按钮和LED状态显示屏。

主要特点

  • 充电标准:CCS美标,CCS欧标
  • 尺寸(宽 x 高 x 深):170.7 mm x 184.4 mm x 41.0 mm(不带附加装置)或61.1 mm(带附加装置)
  • 防护等级:IPX5(盖板闭合后)
  • LED显示屏和按钮的连接:6位MCON连接器
  • LED显示屏控制方式:PWM
  • 支持UNECE R61

优势

  • IPX5防护等级,可靠保护所有信号和电源端子免受喷射水影响
  • 智能操作:直流盖板被打开时,交流盖板也会自动打开
  • 可选附加功能:采用自由控制型RGB LED的充电状态显示屏,以及用于取消充电的按钮
  • CCS美标和欧标产品的螺钉固定点布局完全相同,轻松实现设计导入
  • 兼容CHARX control vehicle充电控制器

CHARX connect universal车辆充电插座

丰富的产品组合

CHARX connect universal系列种类齐全,涵盖美标和欧标交流充电插座、CCS充电插座以及面向亚洲市场的国标交直流车辆充电插座。

CCS充电插座支持插接线径为35 mm² (120 A)、70 mm² (200 A)、95 mm² (250 A) 和120 mm² (375 A) 的电缆。这意味着在升压模式下可提供高达700 kW (700 A/1,000 V) 的充电功率。

菲尼克斯电气提供多种长度的直流电缆。若产品列表没有您所需长度的电缆,请联系我们。目前,MCS车辆充电插座和NACS充电插座正在开发中。

实现大功率充电的电动汽车充电插座 了解通用型充电插座

电动汽车通过CCS充电插座充电,同时在智能手机上显示进度
两个直流电源端子均配有Pt 1000传感器
具备高IP防护等级的电动汽车充电插座
采用CCS充电插座设计的电动街道清洁车
车辆充电插座质检
电动汽车通过CCS充电插座充电,同时在智能手机上显示进度

菲尼克斯电气推出CCS充电插座,所配直流电缆线径达120 mm²,可实现功率高达375 kW (375 A/1,000 V)/升压模式下500 kW (500 A/1,000 V) 以上的大功率安全充电。根据环境温度等外部因素,仅需数分钟即可完成电动汽车充电。

两个直流电源端子均配有Pt 1000传感器

经优化的连接技术可显著降低连接系统的发热。车辆可根据温度评估动态调节所需的充电电流,因此内置的高精度温度传感器可保证高安全性。两个直流电源端子均配有Pt 1000传感器。交流区域则采用了PTC传感器技术。

具备高IP防护等级的电动汽车充电插座

依托经优化的密封系统,车辆充电插座已成功通过ISO 20653标准测试。
充电插座整体采用全面保护,防护等级达IP6K7和IP6K5。因此插座可全方位防范灰尘、防水(深度可达1米)以及防溅水,并具备防触摸保护功能。车内安装部分和车外接触区域均具备上述特性,即使充电口盖打开也不会影响性能。充电插座接触区域也具备IP6K6K和IP6K9K防护等级,因此可耐受高压和蒸汽喷射清洗。

采用CCS充电插座设计的电动街道清洁车

所有车辆充电插座均采用高度紧凑型设计。此外,CCS充电插座与交流充电插座的外部尺寸和螺钉连接部件外形完全相同。

因此,制造商和改装商无需考虑目标市场,即可在所有车辆上预留同样尺寸的充电插座安装空间——无论是公交车还是摩托车。

车辆充电插座质检

CHARX connect universal车辆充电插座符合相关标准要求:

  • IEC 62196-2、IEC 62196-3
  • SAE J1772
  • GB/T 20234

Phoenix Contact E-Mobility公司通过IATF 16949认证。

3D视图

以3D形式体验各项细节

详细查看产品。使用缩放和旋转功能从各个角度查看CCS欧标车辆充电插座。

开发CCS美标车辆充电插座

定制解决方案 面向多种车型的定制充电插座

您是否需要额外的操作元件、LED显示屏、冷却方案、将车辆插座集成到整车安装以及其他定制化元件?
菲尼克斯电气乐于为您的多种车型开发定制型电动汽车充电接口,符合汽车行业IATF 16949标准要求。

具体事宜请联系我司联系人。

负责解答各类车辆充电插座疑问的专属联系人

解答有关电动汽车组件的各类问题

我将竭诚为您提供有关充电插座和车辆充电控制器的建议,欢迎致电或发送邮件咨询。