CHARX connect – 用于电动多功能汽车和移动设备的充电插座

用于电动多功能汽车和移动设备的充电插座

CHARX connect通用型车辆充电插座,可实现电动多功能汽车及各类移动设备的交直流充电。除了1型和2型交流充电插座及CCS(组合式充电系统)充电插座外,我们还可提供适用于中国的国标充电插座和适用于北美的NACS充电插座。车辆充电插座已成功应用于知名制造商的多功能汽车中。通过车辆充电插座,电动汽车的连续充电功率可达375 kW,在升压模式下甚至可高达700 kW。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1838808
CHARX T2HBI12-DC250-2C2R - 车辆充电插座
CHARX T2HBI12-DC250-2C2R - 车辆充电插座
1838808

CHARX connect universal,DC CCS Typ 2,车辆充电插座,最多至 500 A 在 Boost mode, 250 A 永久, 1000 V DC,一端连接的单芯线,长度: 2 m,电子锁: 12 V,4位,板前和板后安装,M6,外壳: 黑色,右侧90°电缆出线,适用于交流(AC)和直流(DC)充电,IEC 62196-2,IEC 62196-3,标配随附提供一个用于DC和AC触点的保护盖。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1799134
CHARX T2HBI12-3AC32DC250-2C2L - 车辆充电插座
CHARX T2HBI12-3AC32DC250-2C2L - 车辆充电插座
1799134

CHARX connect universal,AC/DC CCS Typ 2,车辆充电插座,最多至 500 A 在 Boost mode, 250 A 永久, 1000 V DC,32 A , 480 V AC,一端连接的单芯线,长度: 2 m,电子锁: 12 V,4位,板前和板后安装,M6,外壳: 黑色,左侧90°电缆出线,适用于交流(AC)和直流(DC)充电,IEC 62196-2,IEC 62196-3,标配随附提供一个用于DC和AC触点的保护盖。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1838816
CHARX T2HBI12-DC250-2C2L - 车辆充电插座
CHARX T2HBI12-DC250-2C2L - 车辆充电插座
1838816

CHARX connect universal,DC CCS Typ 2,车辆充电插座,最多至 500 A 在 Boost mode, 250 A 永久, 1000 V DC,一端连接的单芯线,长度: 2 m,电子锁: 12 V,4位,板前和板后安装,M6,外壳: 黑色,左侧90°电缆出线,适用于交流(AC)和直流(DC)充电,IEC 62196-2,IEC 62196-3,标配随附提供一个用于DC和AC触点的保护盖。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1680336
CHARX T2HBI12-3AC32DC200-2M2R - 车辆充电插座
CHARX T2HBI12-3AC32DC200-2M2R - 车辆充电插座
1680336

CHARX connect universal,AC/DC CCS Typ 2,车辆充电插座,最多至 500 A 在 Boost mode, 200 A 永久, 1000 V DC,32 A , 480 V AC,一端连接的单芯线,长度: 2 m,电子锁: 12 V,4位,板前和板后安装,M6,外壳: 黑色,右侧90°电缆出线,适用于交流(AC)和直流(DC)充电,IEC 62196-2,IEC 62196-3,标配随附提供一个用于DC和AC触点的保护盖。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1838811
CHARX T2HBI12-3AC32DC200-2M2L - 车辆充电插座
CHARX T2HBI12-3AC32DC200-2M2L - 车辆充电插座
1838811

CHARX connect universal,AC/DC CCS Typ 2,车辆充电插座,最多至 500 A 在 Boost mode, 200 A 永久, 1000 V DC,32 A , 480 V AC,一端连接的单芯线,长度: 2 m,电子锁: 12 V,4位,板前和板后安装,M6,外壳: 黑色,左侧90°电缆出线,适用于交流(AC)和直流(DC)充电,IEC 62196-2,IEC 62196-3,标配随附提供一个用于DC和AC触点的保护盖。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1739882
CHARX T2HBI12-3AC32DC200-WH3 - 车辆充电插座
CHARX T2HBI12-3AC32DC200-WH3 - 车辆充电插座
1739882

CHARX connect universal,AC/DC CCS Typ 2,车辆充电插座,最多至 500 A 在 Boost mode, 250 A 永久, 1000 V DC,32 A , 480 V AC,可立即安装,带预制电缆端,一端连接的单芯线,长度: 2 m,电子锁: 12 V,4位,板前和板后安装,M6,外壳: 黑色,配备HVA 630针式连接器(交流电)和带窄型连接法兰的M8电缆接线环(直流电),用于后续安装电缆接头,采用导电铜箔作为屏蔽触点,以改善触点表面并减少屏蔽松脱现象,波纹管用胶带进行固定(一侧),以增强耐磨损性,适用于交流(AC)和直流(DC)充电,IEC 62196-2,IEC 62196-3,车辆充电插座的直流电和交流电触点标配一个保护盖。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1838805
CHARX T2HBI12-1AC32DC250-2C2R - 车辆充电插座
CHARX T2HBI12-1AC32DC250-2C2R - 车辆充电插座
1838805

CHARX connect universal,AC/DC CCS Typ 2,车辆充电插座,最多至 500 A 在 Boost mode, 250 A 永久, 1000 V DC,32 A , 250 V AC,一端连接的单芯线,长度: 2 m,电子锁: 12 V,4位,板前和板后安装,M6,外壳: 黑色,右侧90°电缆出线,适用于交流(AC)和直流(DC)充电,IEC 62196-2,IEC 62196-3,标配随附提供一个用于DC和AC触点的保护盖。

优势

  • CCS充电插座支持超快直流充电,瞬时功率可达700 kW (700 A/1,000 V),直流电缆线径可达120 mm²
  • 依托Pt 1000传感器可对每个直流电源端子进行快速、精准的温度测量,防止过热
  • 产品采用密封保护,防水防尘防污,全面防护等级高达IP6K7和IP6K5,正面防护等级高达IP6K6K与IP6K9K
  • 除标准2 m长度的直流电缆和产品系列中的其他长度电缆,亦可根据客户要求提供更多长度的电缆
  • 基于汽车标准进行开发,并符合IEC 62196、SAE J1772和GB/T 20234标准要求;公司已获IATF 16949认证

新产品

CHARX connect universal NACS车辆充电插座
内置充电控制器的CHARX connect advanced CCS车辆充电插座
90°出线的CHARX connect universal CCS欧标充电插座
CHARX connect universal CCS充电插座保护盖

电流达800 A的通用型NACS充电插座

面向美国市场的车辆充电接口

CHARX connect universal系列的NACS充电插座符合UL和SAE标准,是各类多功能汽车的理想交直流充电接口。充电插座在升压模式下的电流可达800 A,助力大功率充电,可缩短充电停留时间,优化车队利用率。

主要特点

  • 升压模式下的直流充电电流:600 A、800 A
  • 持续直流充电电流:300 A、350 A
  • 交流充电电流:48 A、80 A
  • 电缆长度:2 m(如有需要,可提供其他长度)
  • 电子锁:12 V,4位
  • 认证/标准:UL 2251(准备中)、SAE J3400、IEC 62196-3、IATF 16949
  • 防护等级:IP6K9K、IP6K6K、IP67、IP6K5

优势

  • 完全符合标准的充电技术,经验证的工业级品质,确保高耐用性和安全性
  • 支持1件起订,尤为适合小批量生产
  • 通过加热锁栓,即使在极寒条件下也能可靠锁紧
  • 由于螺钉连接部件外形完全相同,可轻松从美标交流产品转换到NACS产品
  • 高压线和信号线可拆卸,便于维护时更换

内置充电控制器的CCS充电插座

率先面向全品类多功能汽车的产品

菲尼克斯电气率先推出内置充电控制器的CHARX connect advanced车辆充电插座,助力实现理想协作。该模块化系统可显著提高灵活性,支持电流达800 A的大功率充电,是电动公交车、电动卡车和越野车的理想选择。

主要特点

  • 充电标准:CCS美标,CCS欧标
  • 升压模式下的直流充电电流:可达800 A
  • 持续直流充电电流:200 A、250 A、400 A
  • 电缆出线:90 左出线,90 右出线,180°出线
  • 符合DIN 70121和ISO 15118标准的充电通信
  • 网络安全符合UNECE R155和R156法规要求
  • 等级达ISO 26262 ASIL B的安全功能

优势

  • 内置充电控制器可在设计导入、配置和安装过程中节省安装空间、时间及费用
  • 超快大功率充电,升压模式下电流可达800 A
  • 插拔式连接电缆,便于维护时更换充电插座
  • 三种出线方向,安装十分灵活
  • 保护盖、取消充电按钮、探照灯和LED显示屏助力便捷操作

90°出线的CCS充电插座

实现紧凑的车内安装

CHARX connect universal CCS欧标充电插座现推出90°出线型号产品。由此可节省电动汽车内的宝贵安装空间。得益于完全相同的外形设计,客户在改用90°充电插座时无需改动车身充电口。

主要特点

  • 充电标准:欧标CCS
  • 电缆出线:90°右出线,90°左出线
  • 电缆长度:2 m(如有需要,可提供其他长度)
  • 安装深度:128.5 mm
  • 升压模式下的直流充电电流:500 A、600 A
  • 持续直流充电电流:200 A、250 A
  • 直流额定电压:1,000 V
  • 电子锁电压:12 V、24 V

优势

  • 相较于180°出线的CCS充电插座,90°出线在安装深度上可节省50%以上空间
  • 理想弯曲半径确保电缆安装更便捷、清晰
  • 所有CCS充电插座螺钉连接部件外形完全相同,可轻松换用
  • 正面防护等级达IP6K6K/IP6K9K,可耐受高压和蒸汽喷射清洗
  • 兼容CHARX connect universal系列的各类保护盖

CCS充电插座保护盖

智能功能实现有效保护

CHARX connect universal CCS充电插座配有保护盖,插接区域防护等级可达IPX5。因此,电动多功能汽车可有效防范恶劣环境条件影响。产品支持选配功能按钮和LED状态显示屏。

主要特点

  • 充电标准:CCS美标,CCS欧标
  • 尺寸(宽 x 高 x 深):170.7 mm x 184.4 mm x 41.0 mm(不带附加装置)或61.1 mm(带附加装置)
  • 防护等级:IPX5(盖板闭合后)
  • LED显示屏和按钮的连接:6位MCON连接器
  • LED显示屏控制方式:PWM
  • 支持UNECE R61

优势

  • IPX5防护等级,可靠保护所有信号和电源端子免受喷射水影响
  • 智能操作:直流盖板被打开时,交流盖板也会自动打开
  • 可选附加功能:采用自由控制型RGB LED的充电状态显示屏,以及用于取消充电的按钮
  • CCS美标和欧标产品的螺钉固定点布局完全相同,轻松实现设计导入
  • 兼容CHARX control vehicle充电控制器

CHARX connect universal车辆充电插座

丰富的产品组合

CHARX connect universal系列种类齐全,涵盖美标和欧标交流充电插座、CCS充电插座以及面向亚洲市场的国标交直流车辆充电插座。

CCS充电插座支持插接线径为35 mm² (120 A)、70 mm² (200 A)、95 mm² (250 A) 和120 mm² (375 A) 的电缆。这意味着在升压模式下可提供高达700 kW (700 A/1,000 V) 的充电功率。

菲尼克斯电气提供多种长度的直流电缆。若产品列表没有您所需长度的电缆,请联系我们。目前,MCS车辆充电插座和NACS充电插座正在开发中。

实现大功率充电的电动汽车充电插座 了解通用型充电插座

电动汽车通过CCS充电插座充电,同时在智能手机上显示进度
两个直流电源端子均配有Pt 1000传感器
具备高IP防护等级的电动汽车充电插座
采用CCS充电插座设计的电动街道清洁车
车辆充电插座质检
电动汽车通过CCS充电插座充电,同时在智能手机上显示进度

菲尼克斯电气推出CCS充电插座,所配直流电缆线径达120 mm²,可实现功率高达375 kW (375 A/1,000 V)/升压模式下500 kW (500 A/1,000 V) 以上的大功率安全充电。根据环境温度等外部因素,仅需数分钟即可完成电动汽车充电。

两个直流电源端子均配有Pt 1000传感器

经优化的连接技术可显著降低连接系统的发热。车辆可根据温度评估动态调节所需的充电电流,因此内置的高精度温度传感器可保证高安全性。两个直流电源端子均配有Pt 1000传感器。交流区域则采用了PTC传感器技术。

具备高IP防护等级的电动汽车充电插座

依托经优化的密封系统,车辆充电插座已成功通过ISO 20653标准测试。
充电插座整体采用全面保护,防护等级达IP6K7和IP6K5。因此插座可全方位防范灰尘、防水(深度可达1米)以及防溅水,并具备防触摸保护功能。车内安装部分和车外接触区域均具备上述特性,即使充电口盖打开也不会影响性能。充电插座接触区域也具备IP6K6K和IP6K9K防护等级,因此可耐受高压和蒸汽喷射清洗。

采用CCS充电插座设计的电动街道清洁车

所有车辆充电插座均采用高度紧凑型设计。此外,CCS充电插座与交流充电插座的外部尺寸和螺钉连接部件外形完全相同。

因此,制造商和改装商无需考虑目标市场,即可在所有车辆上预留同样尺寸的充电插座安装空间——无论是公交车还是摩托车。

车辆充电插座质检

CHARX connect universal车辆充电插座符合相关标准要求:

  • IEC 62196-2、IEC 62196-3
  • SAE J1772
  • GB/T 20234

Phoenix Contact E-Mobility公司通过IATF 16949认证。

3D视图

以3D形式体验各项细节

详细查看产品。使用缩放和旋转功能从各个角度查看CCS欧标车辆充电插座。

开发CCS美标车辆充电插座

定制解决方案 面向多种车型的定制充电插座

您是否需要额外的操作元件、LED显示屏、冷却方案、将车辆插座集成到整车安装以及其他定制化元件?
菲尼克斯电气乐于为您的多种车型开发定制型电动汽车充电接口,符合汽车行业IATF 16949标准要求。

具体事宜请联系我司联系人。

负责解答各类车辆充电插座疑问的专属联系人

解答有关电动汽车组件的各类问题

我将竭诚为您提供有关充电插座和车辆充电控制器的建议,欢迎致电或发送邮件咨询。