CHARX T2HBI12-3AC32DC200-WH3 - 车辆充电插座
1739882

CHARX connect universal,AC/DC CCS Typ 2,车辆充电插座,最多至 500 A 在 Boost mode, 250 A 永久, 1000 V DC,32 A , 480 V AC,可立即安装,带预制电缆端,单线,长度: 2 m,电子锁: 12 V,4位,板前和板后安装,M6,外壳: 黑色,配备HVA 630针式连接器(交流电)和带窄型连接法兰的M8电缆接线环(直流电),用于后续安装电缆接头,采用导电铜箔作为屏蔽触点,以改善触点表面并减少屏蔽松脱现象,波纹管用胶带进行固定(一侧),以增强耐磨损性,适用于交流(AC)和直流(DC)充电,IEC 62196-2,IEC 62196-3,车辆充电插座的直流电和交流电触点标配一个保护盖。

产品详情







适配产品



优势

采用即装即用的解决方案,节省时间和成本
可按照您的要求定制充电功率、电缆长度和标识以及执行器电压
升压模式下最高可达700 kW的大功率充电
得益于精确的温度测量和高IP防护等级,确保安全性
所有菲尼克斯电气车辆充电插座均采用统一安装尺寸和螺钉连接点,可节省空间
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
充电过程中可使用内置连锁装置
可手动紧急解锁锁定执行器