带12 V电源的锁定执行器,用于充电桩充电插座
CHARX T2HI-ELOCK12V
-
锁紧装置
1331532
CHARX connect universal,2类,锁紧装置,附件,一端连接的单芯线,长度: 1 m,电子锁: 12 V,4位,用于安装到车辆充电插座,IEC 61851-1
产品详情
适配产品
优势
充电过程中可使用内置连锁装置
可手动紧急解锁锁定执行器
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
统一并且节省安装空间