菲尼克斯电气推出CCS充电插座,所配直流电缆线径达120 mm²,可实现功率高达375 kW (375 A/1,000 V)/升压模式下500 kW (500 A/1,000 V) 以上的大功率安全充电。根据环境温度等外部因素,仅需数分钟即可完成电动汽车充电。
CHARX connect universal,AC/DC CCS Typ 2,车辆充电插座,最多至 500 A 在 Boost mode, 200 A 永久, 1000 V DC,32 A , 480 V AC,一端连接的单芯线,长度: 2 m,电子锁: 12 V,4位,板前和板后安装,M6,外壳: 黑色,左侧90°电缆出线,适用于交流(AC)和直流(DC)充电,IEC 62196-2,IEC 62196-3,标配随附提供一个用于DC和AC触点的保护盖。