产品有CCS美标和CCS欧标两种可选,均符合电动汽车快充站国际标准。
什么是CHARX connect advanced?
CHARX connect advanced是全球率先内置充电控制器的CCS车辆充电插座。产品不仅节省空间,还可替代外部控制设备,可精简布线并减少故障,实现简便的系统集成且易于维护。可分离充电插座助力快速更换。凭借达800 A的充电电流、灵活电缆出线以及CCS美标和欧标型号,充电插座是电动公交车、电动卡车、重型商用车辆以及越野车的理想之选。样品已开放申请,计划于2026年第三季度量产上市。
优势一览
-
__集成智能技术:__率先内置直流充电控制器的CCS车辆充电插座,可在设计导入、配置和安装过程中节省安装空间、时间及费用。此外也提供不带控制器的型号。
-
__高充电功率:__CHARX connect advanced在升压模式下的充电电流高达800 A,支持大功率充电,是高要求应用场合的理想选择。
-
__易于维护:__采用可插拔连接电缆,便于在维护时轻松更换充电插座或高压电缆。
-
__模块化且灵活:__交直流电缆支持三种出线方向,有多种电缆线径和长度可选,显著提高了安装灵活性。
-
__附加功能:__保护盖、充电终止按钮,插接区照明和LED状态显示屏确保轻松操作。
全球率先配备控制器的充电插座详情
集成智能技术 – 全球领先 充电插座和控制器合二为一
菲尼克斯电气率先推出直接内置充电控制器的CHARX connect advanced CCS充电插座。控制单元直接与充电插座进行机械和电气连接, 无需外部控制设备和额外接口。系统架构得以简化,安装空间更小。所有充电通信直接通过充电插座的PLC实现。各类组件均已相互协调配置,车辆制造商无需考虑通信协议实施问题。通过将控制器和充电插座集成至同一组件,便于轻松集成至现有车辆架构,协调一致系统还可减少系统集成商的开发工作量。
技术特性:
- 充电标准:CCS美标,CCS欧标
- 升压模式下的直流充电电流:可达800 A
- 持续直流充电电流:200 A、250 A、400 A
- 直流线径:70 mm²、95 mm²、120 mm²
- 额定直流电压:1,000 V
- 电缆出线:90°左出线,90°右出线,180°出线
- 电缆长度:2 m、5 m,如有需要,可提供其他长度
- 样品电缆长度:5 m
- 电子锁:12 V,4位
- 安装深度:128.5 mm
- 从PLC到CAN的直流充电通信,符合DIN 70121和ISO 15118标准
- 搭配使用VCU控制型车载充电器 (OBC),实现交流充电通信
- 控制CP、PP、PE、电子锁、温度传感器、LED状态显示屏、充电终止按钮、照明
- 获得E1道路车辆认证
- 根据VDV 261标准对公交车进行预配置
- 符合UNECE R155和R156法规的网络安全要求
- 处理等级可达ISO 26262 ASIL B的安全功能
- 实时应用,启动时间为100到200 ms
为何将控制器集成到充电插座? 这会带来哪些优势?
车辆充电插座和充电控制器集成至同一产品,为制造商和运营商提供了决定性优势。整套控制逻辑直接集成到充电插座,而非安装单独组件。经由充电插座,内置控制器直接处理与电动汽车充电站之间的所有PLC通信。车辆制造商无需打造自有通信接口,各项协议均已集成到系统中。紧凑型设计可降低物料和组装成本,同时还减少了整体系统故障率。
充电插座和控制器均来自同一供应商,简化了采购和协调操作。供应商减少意味着减少接口数量、降低风险以及更快认证。由此即可打造耐用、紧凑且经济高效的解决方案,兼顾高充电功率和可靠性。
模块化免工具连接系统 实现轻松维护和高灵活性
CHARX connect advanced采用模块化交直流连接系统,可选择不同线径以及电缆出线方向。凭借便捷的电缆连接器分离设计,充电插座在维护时无需额外工具即可更换。维护由此更为轻松。
CHARX connect advanced模块化系统 只需四步即可完成定制设计
充电插座可选是否内置控制器,显著提高了系统架构灵活性。请注意:仅提供内置控制器的样品。
定义理想电缆布线:直连至后方、90°左出线或90°右出线。菲尼克斯电气提供2 m和5 m标准长度的电缆,亦可提供定制长度电缆,用于精确适配安装条件。样品配有长5 m的电缆。
持续载流能力取决于线径。选项如下:
- 200 A(线径70 mm²)
- 250 A(线径95 mm²)
- 400 A(线径120 mm²)
在升压模式下,电流短时内可达800 A。
内置功能 兼具便捷操作和高IP防护等级
- __充电终止按钮:__直接在车辆充电插座上快速、安全地中断充电过程。
- __LED充电状态指示灯:__提供当前充电状态的清晰可视反馈。通过相关维护工具即可个性化调整颜色。
- 插接区照明:即使在照明不足的环境下,亦可确保安全便捷的连接操作。
- 插接区的高防护等级:IP6K6K和IP6K9K防护等级确保高度防尘,可耐受高压和蒸汽喷射清洗。
- 完全密封:充电插座整体防护等级达IP67,具备完全防尘能力,可应对临时浸水。
- IPX5防护等级的保护盖:提供更强的防喷射水性能,确保持久可靠。
以3D形式体验各项细节
详细查看CHARX connect advanced创新产品。使用缩放和旋转功能,从各个角度查看内置控制器的CCS欧标车辆充电插座。
专属联系人
面向各类内置控制器的车辆充电插座和样品订购,解答相关疑问
常见问题解答 (FAQ)
CHARX connect advanced率先将CCS车辆充电插座与内置充电控制器合二为一。因此无需外部控制设备、复杂布线和额外接口。该设计精简了零部件,减少故障来源并简化系统集成。对于车辆制造商而言,这意味着减少开发工作量、精简供应商、缩短上市时间以及更为紧凑的架构。
CHARX connect advanced升压模式下充电电流可达800 A,是电动公交车、多功能汽车和越野车等需要短时间充电应用的理想之选。产品有CCS美标和欧标可选,满足各项直流快充标准。持续电流:200 A(70 mm²)、250 A(95 mm²)、400 A(120 mm²)。内置控制器助力优化与充电桩的通信,从而显著提高性能和可靠性。
CHARX connect advanced符合DIN 70121和ISO 15118通信标准对直流充电的要求。控制器旨在实现等级达ISO 26262 ASIL B的功能安全,符合UNECE R155/R156法规的网络安全要求。该产品为制造商提供了面向未来的高性能解决方案,可满足更严苛的安全和数据保护要求。
对于电动公交车、重型多功能汽车以及越野车等需要高充电功率的车辆,菲尼克斯电气解决方案正是理想之选。产品满足商用场景下对耐用、易维护系统的要求。依托灵活电缆出线,产品可集成到各类车辆架构中。
充电插座采用可分离设计,通过连接器接入车辆架构。如果需要维护,充电插座可快速更换,无需拆下固定安装的电缆。
菲尼克斯电气提供端到端电动汽车解决方案,从车辆组件到充电桩均有涵盖。CHARX connect advanced助力打造全套车辆系统:内置控制器的充电插座、电缆、保护盖,以及照明、LED充电状态显示屏等功能。CHARX产品组合种类齐全,适用于充电桩和能源管理,进一步完善了车辆系统。凭借逾500种产品和经IATF认证的过程,确保卓越质量和安全性。
作为CharIN协会的创始成员,菲尼克斯电气积极推动CCS和兆瓦级充电等国际标准的发展。依托CHARX产品组合,即可打造涵盖车辆组件到充电桩的端到端系统。作为值得信赖的合作伙伴,我们为OEM和集成商的项目实施提供鼎力支持。
Phoenix Contact E-Mobility 强大可靠的合作伙伴
自2013年成立以来,Phoenix Contact E-Mobility始终是菲尼克斯电气集团的电动汽车充电技术研究中心。公司在全球拥有800多名员工和25条生产线,占地逾33,200 m²,开发产品达500余种,用于充电桩的网络化和车辆的电气化。公司已通过IATF认证,满足汽车行业的严苛要求。