您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

CHARX T2HBI12-3AC32DC200-2M2R - 车辆充电插座
1680336

CHARX connect universal,AC/DC CCS Typ 2,车辆充电插座,最多至 500 A 在 Boost mode, 200 A 永久, 1000 V DC,32 A , 480 V AC,单线,长度: 2 m,电子锁: 12 V,4位,板前和板后安装,M6,外壳: 黑色,适用于交流(AC)和直流(DC)充电,IEC 62196-2,IEC 62196-3,标配随附提供一个用于DC和AC触点的保护盖。

产品详情








适配产品



优势

相较于直向电缆出线的CCS充电插座,该产品在安装深度方面可节省超过50%的空间
所有菲尼克斯电气车辆充电插座均采用统一安装尺寸和螺钉连接点,可节省空间
电缆束安装更便捷、清晰
弯曲半径更大,避免出现温度热点
所有CCS充电插座螺钉连接部件外形完全相同,可轻松换用
正面防护等级达IP6K6K/IP6K9K,可耐受高压和蒸汽喷射清洗
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产