CHARX T1HCI12-1AC80-2,0M1 - 车辆充电插座
1271836

CHARX connect universal,交流电型号1,车辆充电插座,80 A , 250 V AC,单线,长度: 2 m,电子锁: 12 V,4位,板前和板后安装,M6,外壳: 黑色,用于使用交流电(AC)为电动汽车充电,IEC 62196-2,SAE J1772,标准供货范围内提供一个交流电触点保护盖。

产品详情








适配产品


优势

全套产品系列
所有菲尼克斯电气车辆充电插座均采用统一安装尺寸和螺钉连接点,可节省空间
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
充电过程中可使用内置连锁装置
可手动紧急解锁锁定执行器
采用密封保护,防水防尘,防护等级高